Deshumidificadores independientes
MX3
Munters MX3 es un deshumidificador desecante de alto rendimiento diseñado para las aplicaciones más exigentes. Con una mejora del 15–20 % en eficiencia energética respecto al modelo anterior, el MX3 combina una potente capacidad de deshumidificación con un menor consumo energético en un diseño compacto y resistente a la corrosión.
Aspectos destacados
- Tecnología de rotor innovadora y energéticamente eficiente
- 15–20 % más eficiente energéticamente que el modelo anterior
- Mejora de la deshumidificación de hasta un 15 %
- Reducción de emisiones de CO₂ de hasta un 15 %
- Tecnología de ventiladores EC con reducción de ruido
- Reactivación por gas, vapor o eléctrica como estándar
- Monitorización y control remoto con conectividad
- Tratamiento previo y posterior configurables
- Conectividad
- Sensor de punto de condensación
- Diferentes revestimientos disponibles (Munters Protect o acero inoxidable)
- Purga con eficiencia energética (EEP)
- Purga con recuperación de energía (ERP)
- Combinación de filtros M5, G4 o G4/F7
- Ventiladores de proceso
- Derivación del sistema
- Controles del sistema
- Climatix
- Regeneración (gas, electricidad, vapor)