DriEaz
Los deshumidificadores DriEaz de Munters eliminan la humedad del aire para aplicaciones exigentes que requieren un control de la humedad, como el secado de estructuras y la reparación de daños provocados por el agua. Ligeros y portátiles, ofrecen una gran capacidad en una unidad compacta que seca rápidamente el aire para evitar daños.
Aspectos destacados
- Diseño compacto, robusto y portátil
- Alta capacidad en relación con el tamaño
- Ayuda a proteger la estructura del edificio
- Prevención de moho, hongos y malos olores
- Carcasa de polietileno resistente a los impactos
- Bomba versátil para la eliminación automática del agua
Descripción del producto
Los deshumidificadores basados en refrigerante DriEaz son adecuados para un control de la humedad rápido y eficaz en varias aplicaciones, incluida la eliminación de emergencia de la humedad para preservar la integridad de los materiales de construcción en edificios residenciales, comerciales e industriales. DriEaz funciona de forma rentable incluso en los entornos más húmedos. Estos deshumidificadores móviles soportan la fuerza física, proporcionando un control de la humedad eficaz y son resistentes a los arañazos, los golpes fuertes y las caídas accidentales. Todos los modelos están equipados con una bomba para drenar el agua automáticamente.