El Proyecto de Tribunales de Kalgoorlie incluye tres tribunales de magistrados, dos tribunales de jurado y una variedad de servicios de mediación, registro y otros servicios de apoyo. El sitio es el edificio histórico de piedra caliza protegido por el patrimonio Warden's Court and Post Office en el corazón del recinto patrimonial de Kalgoorlie.

Datos

  • Solución EPCC proporcionada para la sala principal de la planta de aire acondicionado
  • Mejora la eficiencia de las unidades de aire acondicionado empaquetadas, especialmente en verano
  • Ayuda a reducir el uso de energía y prolongar la vida útil del equipo
  • Aumenta el rendimiento a baja carga con valores de COP de hasta 7:1

La apertura del dominio público a los patios ajardinados, en combinación con la climatización zonificada, permite ventilar de forma natural todo el dominio público, ahorrando en climatización durante gran parte del año. Las salas de audiencias también pueden abrirse por completo y el aire acondicionado apagarse. Un laberinto subterráneo preenfría el aire ambiente, disminuyendo así el tamaño de la planta de aire acondicionado y la cantidad de energía necesaria para hacerla funcionar.

Contribución de Munter

Jako Industries y Aurecon contrataron a Munter's para proporcionar una solución de preenfriador evaporativo a la sala principal de la planta de aire acondicionado. La unidad está instalada en las rejillas de entrada de aire principales de esta sala de máquinas, enfriando el aire de admisión utilizado por el equipo de aire acondicionado empaquetado. La planta de aire acondicionado puede funcionar de manera más eficiente en un ambiente más fresco cuando más se necesita (en verano). Además, prolonga la vida útil del equipo. El mayor rendimiento a baja carga proporciona valores COP equivalentes de hasta 7:1 y proporciona una combinación ganadora para este prestigioso proyecto.

Aplicaciones en este caso

Datos

  • Solución EPCC proporcionada para la sala principal de la planta de aire acondicionado
  • Mejora la eficiencia de las unidades de aire acondicionado empaquetadas, especialmente en verano
  • Ayuda a reducir el uso de energía y prolongar la vida útil del equipo
  • Aumenta el rendimiento a baja carga con valores de COP de hasta 7:1