Datos

  • Solución confiable de preenfriador evaporativo (EPCC)
  • Mejora o mantiene el rendimiento de enfriamiento con menos uso de energía
  • Diseñado para una integración perfecta con los nuevos condensadores refrigerados por aire
  • Una solución de alto rendimiento para este prestigioso hospital
  • Reduce los costos de funcionamiento y prolonga la vida útil del condensador
  • Ofrece valores de COP de hasta 7:1 con poca carga

El proyecto

"El Hospital San Juan de Dios (SJOG) en Bunbury, establecido en 1927, actualmente tiene 140 camas. El hospital está dirigido por 526 empleados y ofrece cinco (5) quirófanos y salas de procedimientos asociados, los servicios prestados incluyen; Diálisis, obstetricia, oncología, pacientes ambulatorios, cuidados paliativos, cirugía, servicios comunitarios de drogas y alcohol. En 2013 se inauguró la nueva Unidad de Cuidados Coronarios, el Centro Oncológico Integral y la Sala de Angiografía, que incluyen PET y TC. Combinado con la unidad de quimioterapia de doce (12) camas, los tratamientos han aumentado en un 25% debido a que esta instalación está disponible".

Contribución de Munter

"Dalkia contrató a Munter's para proporcionar una solución de preenfriador evaporativo (EPCC) a la unidad principal de enfriador enfriado por aire. Las unidades se adaptan a condensadores convencionales de una y dos etapas y también a unidades DX de techo. Preenfría el aire que ingresa al sistema del condensador, lo que en la mayoría de los casos mejora o al menos iguala el rendimiento de enfriamiento del condensador con un menor consumo de energía. El EPCC ha sido diseñado como una adición natural a los nuevos sistemas de condensadores enfriados por aire, lo que contribuye positivamente a los costos de funcionamiento, la extensión del ciclo de vida del condensador y ayuda a conservar energía y el medio ambiente. El mayor rendimiento con baja carga proporciona valores de COP equivalentes de hasta 7:1 y proporciona una combinación ganadora para este prestigioso hospital".

Aplicaciones en este caso

Datos

  • Solución confiable de preenfriador evaporativo (EPCC)
  • Mejora o mantiene el rendimiento de enfriamiento con menos uso de energía
  • Diseñado para una integración perfecta con los nuevos condensadores refrigerados por aire
  • Una solución de alto rendimiento para este prestigioso hospital
  • Reduce los costos de funcionamiento y prolonga la vida útil del condensador
  • Ofrece valores de COP de hasta 7:1 con poca carga
El Hospital SJOG mantiene las condiciones climáticas ideales para la atención al paciente | Munters