En el puerto de Estocolmo se encuentra un fragmento de la historia sueca: el rompehielos Sankt Erik. La embarcación desempeñó un papel importante en el desarrollo económico e industrial de Suecia en una época en la que Estocolmo se expandía rápidamente. Hoy en día, la histórica embarcación sirve como barco museo, con alrededor de 70.000 visitantes cada año. Para el equipo responsable de su conservación, el objetivo es simplemente garantizar que las futuras generaciones puedan experimentar una auténtica pieza de la historia industrial sueca.
Datos
- Los deshumidificadores protegen la embarcación de la humedad que entra tanto por encima como por abajo, ya que el rompehielos del museo permanece en el agua.
- La condensación, el moho y el óxido ya no amenazan el recipiente gracias a una eficiente deshumidificación.
- Revisiones anuales de capacidad y mantenimiento por parte del servicio Munters
Construido en 1914 en el astillero Finnboda en Estocolmo, el Sankt Erik fue el primer rompehielos sueco en alta mar y el único superviviente. Durante más de seis décadas, ayudó a mantener abiertas las rutas marítimas vitales durante inviernos rigorosos, asegurando que mercancías, correo y pasajeros pudieran llegar a Estocolmo y otras partes de Suecia cuando el hielo bloqueaba las vías navegables. Al mantener abiertas las rutas marítimas durante todo el año, el Sankt Erik ayudó a mantener el comercio y la comunicación tanto con el archipiélago sueco como con el continente europeo.
Preservar un recipiente expuesto diariamente a los elementos
Preservar un barco museo de este tamaño no es tarea fácil, especialmente cuando permanece expuesto a los elementos durante todo el año. A diferencia de los objetos museos guardados en edificios climatizados, el Sankt Erik se sienta en el agua todos los días, constantemente afectado por los cambios de temperatura y niveles de humedad. "La humedad es un gran desafío aquí porque este es un barco que permanece en el agua todo el año", afirma Ola Dahlqvist, gerente técnico de los barcos-museo. "La humedad viene tanto de arriba como de abajo, así que si apagamos la deshumidificación, los problemas surgen muy rápido." Para el equipo del museo, controlar la humedad no se trata simplemente de mantenimiento. Se trata de proteger una parte insustituible del patrimonio cultural sueco. "Cuando la humedad no se controla, vemos que aparecen óxido, condensación y moho muy rápidamente", afirma Benjamin Hedlund, técnico senior de exposiciones de la Unidad de Buques Históricos en los Museos Nacionales Marítimos, de Transporte y Militares de Suecia. "El problema es que muchos de los componentes del barco son originales. Una vez dañados, pueden ser muy difíciles, y a veces imposibles, de reemplazar."
Protegido por tres deshumidificadores bien mantenidos
Hoy en día, tres deshumidificadores Munters protegen los principales espacios de maquinaria del buque. Instalados en 2014 y puestos en servicio completo en 2015, las unidades han operado casi de forma continua desde entonces. Según Dahlqvist, ahora se acercan a las 100.000 horas de funcionamiento. "Tenemos muy buena experiencia de su rendimiento", afirma. "Una vez al año, técnicos de servicio de Munters suben a bordo para realizar comprobaciones de capacidad e inspeccionar el sistema. Funciona muy bien." Antes de que se instalara el sistema de deshumidificación, la humedad era un problema constante. Se formaba condensación en el interior del casco, se acumulaba agua en las zonas de maquinaria y se desarrollaba óxido en superficies metálicas. Apareció moho en interiores de madera, creando tanto desafíos de conservación como de mantenimiento. "El ambiente a bordo no era bueno antes de que instaláramos los deshumidificadores", recuerda Dahlqvist. Hoy en día, la diferencia es visible en todo el buque. Las superficies metálicas permanecen limpias y protegidas, los interiores originales permanecen secos y los visitantes pueden experimentar el barco prácticamente tal y como se veía durante sus años de servicio. Para el equipo responsable de su preservación, el objetivo es simplemente garantizar que las futuras generaciones puedan seguir recorriendo sus terrazas, explorar sus espacios de maquinaria y experimentar una auténtica pieza de la historia industrial sueca. "Mientras mantengamos el mar fuera, la lluvia fuera y mantengamos el clima a bordo, realmente no hay límite para cuánto tiempo puede sobrevivir el barco", dice Dahlqvist. "Si cuidamos de ella, podrá permanecer aquí durante generaciones."
Aplicaciones en este caso