Datos
- Experiencia técnica: control preciso de la temperatura y la humedad
- Cooperación orientada al cliente: participación activa en todas las fases del proyecto
- Eficiencia energética: la tecnología de rotor más sostenible del mercado
Gestión climática sostenible y precisa en el Archivo del Centro de Aprendizaje e Innovación
En la construcción del Learning and Innovation Centre (LIC) en la Vrije Universiteit Brussel (VUB) y la Université Libre de Bruxelles (ULB), el control climático preciso de las salas de archivo fue fundamental. Munters fue seleccionada por Arcadis, la empresa líder mundial en diseño sostenible, ingeniería y consultoría basados en inteligencia para activos naturales y construidos, como la socia ideal para proporcionar una solución eficiente en energía y fiable para preservar documentos y materiales valiosos. “La sostenibilidad fue primordial en la construcción del LIC, tanto en el uso de materiales como en el consumo de energía. Nuestro objetivo era minimizar el consumo energético, lo que llevó a varias acciones, incluyendo la mejora de la ventilación, donde Munters hizo una gran diferencia.” – Thomas Haustraete, Gestor de Proyecto en VUBPor qué el control climático es esencial para los archivos
En los archivos, las fluctuaciones de temperatura y humedad pueden dañar documentos y objetos. Una humedad demasiado alta aumenta el riesgo de moho y degradación del material, mientras que una humedad demasiado baja puede hacer que el papel y otros materiales delicados se sequen y vuelvan quebradizos. Para el LIC, un ambiente estable y controlado con precisión era una prioridad absoluta.Una colaboración innovadora
La experiencia de Munters en el control de la humedad fue crucial para el archivo del LIC, y su capacidad para actuar como un socio reflexivo fue invaluable. Por ejemplo, hubo muchas consultas durante la fase de diseño, lo que aseguró que la instalación se realizara sin problemas; este enfoque orientado al proyecto desde el principio garantizó que todas las partes pudieran contar con un gran resultado. “Munters no solo es un proveedor de tecnología climática esencial, sino que también piensa activamente junto al cliente. Eso es lo que nos hace fuertes. El proyecto LIC es un gran ejemplo de ello: determinar el concepto adecuado fue un desafío, pero estamos orgullosos de haber estado involucrados desde el diseño hasta la entrega.” – Wouter Adriaens, Ingeniero de Aplicaciones en Munters Cada sistema de deshumidificación se diseña según las necesidades del cliente. Munters utiliza herramientas internas para seleccionar, configurar y calcular sistemas adaptados al proyecto, permitiendo a Arcadis ser aún más ambiciosa en su diseño.Ventilación versátil para salas de archivo
Hoy, un sistema ML1100PLUS está instalado en la sala de archivo del LIC: un sistema climático modular que puede enfriar, calentar, humidificar y deshumidificar la sala de manera altamente eficiente. La Vrije Universiteit Brussel estableció normas estrictas con límites muy específicos para la humedad y la temperatura:¿Qué hace tan especial a esta solución de ventilación?
Crucial para el funcionamiento potente del ML1100PLUS es la rueda desecante, una tecnología inteligente que filtra el vapor de agua de la sala. Esta tecnología no solo fue inventada por Munters, sino que hasta hoy es el rotor desecante de mejor rendimiento en el mercado. Combinado con el control cuidadoso de la temperatura del ML1100PLUS, el LIC ahora cuenta con una solución eficiente todo en uno, que puede ser operada fácilmente a través de un sistema de control central. Ventajas de la unidad ML1100PLUS:Una solución preparada para el futuro
Con 70 años de experiencia en gestión climática, Munters continúa invirtiendo en tecnologías innovadoras para desarrollar soluciones climáticas eficientes y sostenibles. La instalación en el LIC es un excelente ejemplo de cómo la ingeniería progresiva y la colaboración pueden conducir a una solución preparada para el futuro. “Invertimos continuamente en nuestro departamento de I+D para desarrollar soluciones ecológicas y energéticamente eficientes. Desde nuestra posición como fabricante, siempre estamos atentos a lo que el mercado necesita y a cómo podemos adaptar nuestro desarrollo e innovación en consecuencia.” – Wouter Adriaens, Ingeniero de Aplicaciones en MuntersDatos
- Experiencia técnica: control preciso de la temperatura y la humedad
- Cooperación orientada al cliente: participación activa en todas las fases del proyecto
- Eficiencia energética: la tecnología de rotor más sostenible del mercado