Crear el hielo perfecto y un ambiente agradable para atraer tanto a jugadores como a espectadores
Datos
- Vida Arena actualizó su sistema de climatización con una unidad de deshumidificación por adsorción de Munters
- La solución garantiza un clima interior estable durante todo el año a pesar de las fluctuaciones estacionales y de los visitantes
- La unidad desecante utiliza el exceso de calor de los enfriadores de la máquina de hielo a través del agua caliente para la reactivación del rotor de bajo consumo
- Ahorro significativo de energía al reducir el consumo de electricidad y la demanda de energía de conexión
- El sistema integrado combina ventilación, calefacción, refrigeración y deshumidificación para un ambiente interior óptimo
Vida Arena en Växjö es una impresionante multi-arena que sirve orgullosamente como la casa del equipo Växjö Lakers Hockey. Desde su apertura el 17 de septiembre de 2011, la arena ha albergado emocionantes partidos de hockey sobre hielo, otros eventos deportivos y conciertos musicales. Para garantizar un ambiente interior superior tanto para los espectadores como para los atletas, así como mantener un estándar excepcional de hielo durante los entrenamientos y partidos de hockey sobre hielo, Vida Arena reconoció la necesidad de una solución climática sostenible. El sistema de refrigeración existente no funcionaba de manera óptima y requería un mantenimiento significativo. Por lo tanto, Vida Arena realizó una revisión completa de su sistema climático. Después de evaluar cuidadosamente varias alternativas, actualizaron el sistema climático existente e instalaron una unidad de deshumidificación de Munters. ""La base es la deshumidificación por desecante, que opera el 90 % del tiempo. Cuando no es suficiente, especialmente durante los eventos de los partidos cuando la carga es alta, se añaden refrigeración y ventilación para mantener un clima interior estable” Micael Lundstedt, Gerente Regional Sur, Ömangruppen
Desafío: Garantizar un clima interior óptimo independientemente de la temporada y la frecuencia de visitantes
Vida Arena buscaba una solución más eficiente en energía para garantizar condiciones óptimas en la arena sin importar la estación del año. Tras evaluar minuciosamente varias opciones, Vida Arena adoptó una solución integral que incluye ventilación, calefacción, refrigeración y deshumidificación por desecante. Notablemente, la unidad de deshumidificación por desecante utiliza el calor excedente generado por los enfriadores para alimentar la unidad con agua calentada. Este enfoque innovador ofrece ahorros significativos al reducir tanto la potencia de conexión como el consumo de electricidad. Para encontrar la solución y el proveedor adecuados, Vida Arena colaboró con su socio, Ömangruppen, responsable de ventilación, calefacción, refrigeración y automatización. Con la actualización, Vida Arena puede garantizar un clima óptimo para todos los visitantes y los jugadores de Växjö Lakers Hockey, múltiples campeones suecos, sin importar la temporada o el número de personas presentes en la arena.
Una solución climática en tres pasos
El propósito principal del deshumidificador por desecante en Vida Arena es mantener el clima deseado cuando la arena no está en uso para partidos. El objetivo es mantener un nivel de humedad absoluta de 4 gramos de agua por metro cúbico de aire a una temperatura de 14 °C. Dado que la humedad varía naturalmente durante el año en Suecia, el uso del deshumidificador varía según la temporada. Se utiliza más durante el inicio de la temporada en agosto y menos durante los meses secos y fríos del invierno. El deshumidificador por desecante, un MW16000, cuenta con un intercambiador de calor que reactiva el rotor del deshumidificador. Este proceso de reactivación implica la circulación de agua caliente a aproximadamente 70 grados, que es el calor excedente recuperado de las máquinas de hielo que enfrían el hielo. Este método es mucho más eficiente energéticamente que la reactivación con aire caliente a 100-120 grados, lo que resulta en costos operativos significativamente reducidos, especialmente cuando los precios de la electricidad son altos. ""Nuestros cálculos para Vida Arena demostraron que la solución de Munters generaría costos operativos más bajos que las propuestas competidoras a lo largo del tiempo. Observamos una reducción notable en la demanda eléctrica para ventiladores y otros equipos en la sala” Martin Schmitz, Consultor Energético, Ömangruppen El sistema Munters opera con ajuste dinámico de potencia, respondiendo inteligentemente a la demanda, garantizando así un clima interior estable mientras minimiza el consumo de energía. Durante los días de partido, el clima de la pista de hielo se controla eficientemente utilizando una combinación de unidades de ventilación, sistemas de refrigeración y deshumidificación por desecante. Este enfoque integrado optimiza los niveles de humedad y temperatura, creando un ambiente agradable para los espectadores. Reducción del consumo de energía y mejora del clima interior La instalación de la nueva unidad de deshumidificación ha resultado en una reducción sustancial del consumo energético dentro de la arena. Martin Schmitz y sus colegas de Ömangruppen están muy satisfechos con la solución de deshumidificación Munters, basada en un análisis cuidadoso de los costos operativos. Micael Lundstedt está completamente de acuerdo con la valoración de Schmitz. ""Recomendamos que otras arenas de hielo se beneficien de la experiencia de Munters en soluciones de deshumidificación,” dice. “En nuestra experiencia, Munters es experto y fácil de trabajar, y sabemos que siempre podemos contar con ellos cuando sea necesario. Munters sin duda se destaca como un proveedor líder en ofrecer soporte, productos y soluciones innovadoras para el manejo del clima interior en arenas de hielo.”
Aplicaciones en este caso
Datos
- Vida Arena actualizó su sistema de climatización con una unidad de deshumidificación por adsorción de Munters
- La solución garantiza un clima interior estable durante todo el año a pesar de las fluctuaciones estacionales y de los visitantes
- La unidad desecante utiliza el exceso de calor de los enfriadores de la máquina de hielo a través del agua caliente para la reactivación del rotor de bajo consumo
- Ahorro significativo de energía al reducir el consumo de electricidad y la demanda de energía de conexión
- El sistema integrado combina ventilación, calefacción, refrigeración y deshumidificación para un ambiente interior óptimo