Las fluctuaciones de humedad ponen en riesgo sus archivos
Cuando los niveles de humedad salen de su rango ideal, sus colecciones archivísticas pueden verse afectadas. El mal control de la humedad perjudica la estabilidad física, química y biológica de los materiales sensibles. Y cuando el clima interior no se gestiona adecuadamente, la integridad de los objetos almacenados puede verse comprometida, lo que incluso podría poner en riesgo el cumplimiento de las normativas de conservación y la accesibilidad a largo plazo.
Un exceso de humedad crea condiciones ideales para el moho, los hongos y los insectos, provocando manchas permanentes y un debilitamiento del papel, el cuero y otros materiales orgánicos. Los niveles altos de humedad también aceleran reacciones químicas dañinas que causan corrosión, fragilidad y decoloración. Por otro lado, un ambiente demasiado seco vuelve los materiales propensos a agrietarse y rasgarse, incluso con una manipulación mínima.
El control de la temperatura por sí solo no resolverá estos problemas, pero un control adecuado de la humedad sí lo hará. Los sistemas de deshumidificación y humidificación de Munters ofrecen una forma energéticamente eficiente y rentable de mantener niveles de humedad estables y proteger colecciones de valor histórico, cultural o a largo plazo.
Sin un control climático eficaz, usted se arriesga a:
- Daños permanentes en documentos y materiales de archivo
- Mayor consumo de energía por calefacción innecesaria
- Humedad alta: corrosión, aparición de moho, degradación química
- Humedad baja: grietas en madera o arcilla, papel quebradizo

"La sostenibilidad fue primordial en la construcción del LIC, tanto en el uso de materiales como en el consumo de energía. Nuestro objetivo era minimizar el consumo de energía, lo que llevó a varias medidas, incluida la mejora de la ventilación, donde Munters marcó una gran diferencia"
Thomas Haustraete, Jefe de Proyecto
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

El control de la humedad es más eficiente que la calefacción
Aunque tanto la temperatura como la humedad pueden causar daños en un archivo, es el nivel de humedad en el aire ambiente lo que representa un riesgo crítico para los bienes almacenados. Mantener un nivel óptimo y estable de humedad relativa durante todo el año ayudará a garantizar la integridad de sus documentos y activos almacenados.

La solución óptima es combinar deshumidificación y humidificación
Mantener niveles de humedad relativa bajos y estables durante todo el año con un sistema combinado de deshumidificación y humidificación de Munters ayuda a garantizar condiciones climáticas ideales en sus archivos. Mediante sensores que detectan las fluctuaciones naturales del aire ambiente, el sistema se ajusta automáticamente para mantener condiciones de almacenamiento óptimas. En los archivos, normalmente se prefieren niveles de humedad relativa entre el 45 % y el 60 % y temperaturas entre 60 y 66 °F.
Los sistemas de Munters proporcionan una humidificación y deshumidificación fiables y energéticamente eficientes para un control climático interior óptimo, adaptado a los requisitos específicos de los documentos, colecciones o materiales almacenados.
Clientes que utilizan soluciones de control de humedad de Munters
Productos de control de humedad para archivos
Servicio y mantenimiento para optimizar el entorno de su archivo
El equipo de Munters siempre cuenta con el respaldo de nuestro equipo de servicio líder mundial. Están directamente empleados por Munters y tienen décadas de experiencia en el mantenimiento de nuestros sistemas de control climático. Con un Acuerdo de Servicio de Munters puede prolongar la vida útil de su sistema de control de humedad, aumentar la eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y garantizar que su archivo siempre tenga un clima perfecto.