Una gama completa de potentes deshumidificadores industriales

El nuevo MX3 ofrece una deshumidificación de alto nivel para profesionales exigentes, proporcionando el máximo rendimiento con un menor consumo energético y una reducción de las emisiones de CO₂.

  • Caudales de aire de 3.000 a 9.500 m³/h
  • Fácil de configurar y personalizar
  • Controles inteligentes y opciones de conectividad
  • Alta capacidad con bajo consumo energético
  • Carcasa robusta y resistente a la corrosión
  • Disponible como solución independiente MX3 o como sistema completo MX3 PLUS

 

Ahorro energético probado

La serie MX3 ha sido diseñada pensando en la eficiencia, ofreciendo hasta un 15–20 % de mejora en eficiencia energética en comparación con modelos anteriores. Las innovadoras soluciones de purga, junto con la tecnología avanzada de rotores y ventiladores, garantizan la máxima eliminación de humedad con un consumo eléctrico mínimo.

Escalable para cualquier necesidad

Desde el compacto MX3 30 independiente hasta el altamente configurable MX3 PLUS con módulos de tratamiento de aire personalizables, el sistema MX3 se adapta a su operación. Múltiples capacidades de caudal de aire, opciones de calentamiento (eléctrico, vapor, gas) y configuraciones de pretratamiento y/o postratamiento garantizan una solución totalmente a medida.

Control y conectividad inteligentes

En el corazón de los sistemas MX3 se encuentra el controlador AirC800, que ofrece un control modulante de la humedad y opciones avanzadas de comunicación como Modbus, BACnet y LON. Permite una integración fluida en sistemas de gestión de edificios y admite conectividad para supervisión y control remotos.

MX3 PLUS – un sistema completo

Munters MX3 PLUS es un sistema integral de tratamiento de aire, preconfigurado con componentes modulares que se ajustan exactamente a su aplicación.

Configuración personalizada: elija su deshumidificador MX3 en función de sus necesidades e integre opciones de pre y postratamiento como humidificadores, calefacción/refrigeración, filtración de aire y más.

Carcasa AirPro duradera: probada para ofrecer máxima resistencia, aislamiento y eficiencia. Fabricada conforme a los requisitos europeos CE y UKCA.

Fácil de configurar y de instalar: el diseño modular del sistema MX3 PLUS y los controles precableados garantizan un suministro, una instalación y una puesta en marcha sencillos.

Control climático de precisión para entornos exigentes

Fabricación farmacéutica

El MX3 protege principios activos farmacéuticos (API) sensibles, garantizando la calidad y seguridad del producto y evitando paradas imprevistas.

Procesamiento de alimentos

Al controlar el clima de producción, el deshumidificador MX3 asegura la calidad del producto, ahorra energía, optimiza la productividad y reduce los riesgos de seguridad.

Almacenamiento y conservación

El MX3 controla los niveles de humedad relativa durante todo el año, independientemente de las condiciones exteriores, para proteger documentos, colecciones y materiales almacenados.

Descubra la nueva gama MX3

¿Quiere saber más sobre cómo Munters puede ayudarle? Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad.

MX3 series Engineered for climate excellence | Munters