Una plataforma de control climático preparada para el futuro
La serie DSS Pro de Munters ofrece la nueva generación de deshumidificación industrial: modular, energéticamente eficiente y diseñada para un control preciso de la temperatura y la humedad incluso en los entornos más exigentes.
Diseñada para aplicaciones críticas, la plataforma DSS Pro combina tecnología desecante avanzada, una construcción robusta y una integración inteligente del sistema para garantizar un rendimiento constante, un uso optimizado de la energía y un funcionamiento fiable durante todo el año.
Tanto si elige el DSS Pro totalmente configurable como el DSS Pro SE optimizado, ambas plataformas se basan en la tecnología líder del sector de rotor desecante de Munters y en la resistente carcasa AirPro, proporcionando un rendimiento a largo plazo, flexibilidad y fiabilidad en una amplia gama de aplicaciones industriales.

DSS Pro
Un sistema modular totalmente integrado que ofrece la máxima flexibilidad y un control climático a medida para diferentes industrias.
Principales capacidades:
- Deshumidificación energéticamente eficiente
- Instalación en interior/exterior en 20 tamaños configurables
- Rango de caudal de aire: 2.800–145.000 m³/h
- Control total de la humedad y la temperatura
- Opciones de reactivación: gas, vapor, eléctrico, agua caliente
- Preparado para reactivación dual y bomba de calor
- Carcasa AirPro avanzada para mayor durabilidad y eficiencia energética y máxima clasificación de protección contra incendios (A1, aislamiento no combustible)
- Control AirC800 integrado con múltiples protocolos (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Diseñado específicamente para equilibrar el rendimiento con una sólida ventaja competitiva, el DSS Pro SE ofrece el rendimiento esencial del DSS Pro en un diseño compacto de unidad única.
Principales capacidades:
- Rango de caudal de aire: 2.800–14.000 m³/h
- Diseño de caja única apto para manipulación con carretilla elevadora
- Rotor HPS y purgas innovadoras para recuperación de energía
- Reactivación: vapor, eléctrico, agua caliente
- La versión PLUS añade módulos de pretratamiento y postratamiento
- Controlador AirC800 integrado
- Protección contra la corrosión Munters Protect

Diseñado para la sostenibilidad
La plataforma DSS Pro está diseñada para respaldar la sostenibilidad a largo plazo al combinar tecnologías avanzadas de recuperación de energía, un diseño compacto del sistema y componentes de alta eficiencia. Funcionalidades como soluciones innovadoras de purga, ventiladores de proceso EC con eficiencia IE5, preparación para bomba de calor y la robusta carcasa AirPro ayudan a reducir el consumo energético, las emisiones y el coste total de propiedad sin comprometer el rendimiento del control climático.

Control inteligente y conectividad
En el núcleo de los sistemas DSS Pro se encuentra el controlador AirC800, que proporciona un control modulante de la humedad con opciones avanzadas de comunicación como Modbus, BACnet y LON. Permite una integración fluida en sistemas de gestión de edificios y admite la conectividad para monitorización y control remotos.

Diseño modular todo en uno
DSS Pro se basa en la carcasa AirPro totalmente configurable, que permite una arquitectura modular del sistema adaptada con precisión a cada aplicación. Paneles de doble pared aislados conforme a la norma EN1886, opciones integradas de pre y postratamiento, componentes de tratamiento de aire configurables y una huella compacta permiten un rendimiento a medida, una instalación sencilla y un funcionamiento fiable incluso en entornos con limitaciones de espacio.
Control climático de precisión para entornos exigentes

Fabricación farmacéutica
Munters DSS Pro garantiza un control preciso de la humedad para proteger ingredientes farmacéuticos activos (API) sensibles, evitando defectos relacionados con la humedad, riesgos de contaminación y tiempos de inactividad en la producción, al tiempo que mantiene entornos conformes con GMP.

Procesamiento de carne
Al prevenir la condensación y controlar la humedad, la serie DSS Pro garantiza la seguridad alimentaria, reduce el crecimiento microbiano y mantiene los estándares de higiene, al tiempo que ahorra energía, optimiza la productividad y mitiga riesgos de seguridad.

Fabricación de confitería
Munters asegura una humedad relativa estable y constante en el nivel óptimo en todas las etapas del proceso de fabricación de confitería, desde el silo hasta el almacenamiento, ayudando a evitar adherencias en silos, tuberías y envases, y mejorando la calidad y la vida útil de los productos finales.

Agricultura vertical
El deshumidificador desecante DSS Pro proporciona un control climático avanzado que estabiliza la humedad y el flujo de aire, favoreciendo un crecimiento saludable de las plantas y rendimientos predecibles, al tiempo que permite entornos de cultivo interior eficientes y basados en tecnología.

Pistas de hielo
Munters elimina niebla, condensación y defectos del hielo relacionados con la humedad, garantizando condiciones de patinaje seguras y de alta calidad, mejor visibilidad y menores costes energéticos y de mantenimiento.

Fabricación de baterías
Los deshumidificadores para salas secas del DSS Pro proporcionan puntos de rocío del aire de impulsión ultrabajos, asegurando un rendimiento estable durante todo el año, mayor productividad y hasta un 30 % de ahorro energético, con un rápido retorno de la inversión y menor coste total de propiedad.
Descubra la gama DSS Pro
¿Quiere saber más sobre cómo Munters puede ayudarle? Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted en breve.