Deshumidificación por desecante en comparación con otras tecnologías de control de humedad

Existen tres formas principales de eliminar la humedad del aire: Enfriarlo para condensar el vapor de agua; Aumentar su presión total, provocando la condensación; Hacer pasar el aire por un desecante, que extrae la humedad del aire mediante diferencias de presión de vapor.

Comprender cómo funciona la humedad

Al comparar las diferentes tecnologías de control de humedad disponibles en el mercado, es importante tener una comprensión básica de cómo funciona la humedad. Los conceptos clave a entender son humedad relativa vs. absoluta, y cómo se relacionan con el punto de rocío y la condensación.

Estrategias de control de la humedad: deshumidificación vs. calefacción

Para varios procesos industriales y aplicaciones de conservación, los sistemas de control de temperatura cumplen una doble función como soluciones de control de la humedad. Aunque la calefacción puede proporcionar cierto nivel de control de la humedad, es imprecisa, ineficiente y costosa. Cuando la humedad es el problema principal, la deshumidificación – no la calefacción – es la solución más eficaz.

Cómo funciona la deshumidificación por desecante

Los deshumidificadores de desecante funcionan de manera muy diferente a los deshumidificadores basados en refrigeración. En lugar de enfriar el aire para condensar su humedad, los desecantes atraen la humedad del aire creando una zona de baja presión de vapor en la superficie del desecante. La presión ejercida por el agua en el aire es mayor, por lo que las moléculas de agua se mueven del aire al desecante, y el aire se deshumidifica.

La característica esencial de los desecantes es su baja presión de vapor superficial. Si el desecante está frío y seco, su presión de vapor superficial es baja y puede atraer humedad del aire, que tiene una presión de vapor alta cuando está húmedo. Una vez que el desecante se humedece y calienta, su presión de vapor superficial es alta y libera vapor de agua al aire circundante. El vapor se mueve del aire al desecante y de vuelta según las diferencias de presión de vapor.

Existen cinco configuraciones típicas para los deshumidificadores de desecante: 

  • Torre de pulverización líquida
  • Torre de relleno sólido
  • Lecho horizontal giratorio
  • Múltiples lechos verticales
  • Honeycombe® giratorio 

Cada configuración tiene ventajas y desventajas, pero la elección más eficaz para la mayoría de las aplicaciones suele ser un sistema construido alrededor de un rotor Honeycombe®.

Ruedas desecantes y tecnología de rotor

Una rueda desecante (también conocida como rotor) consiste en una estructura semicermámica impregnada con un desecante, colocada dentro de una rueda metálica. La fórmula exacta del desecante utilizado se personaliza según la aplicación y el nivel de control de humedad requerido. 
 
Lea más sobre la tecnología de rotor patentada de Munters aquí

Elegir la solución de deshumidificación adecuada

Al controlar la humedad con deshumidificación, existen dos tecnologías ampliamente disponibles: deshumidificadores de desecante y de refrigeración. Aunque ambas tecnologías deshumidifican el aire, tienen propiedades y usos muy diferentes.

Deshumidificadores de desecante

Los deshumidificadores de desecante son ideales para entornos críticos como la producción farmacéutica, el almacenamiento en frío o las salas limpias, ya que ofrecen un rendimiento constante y fiable en las condiciones más exigentes. Proporcionan un control de humedad constante y extremadamente preciso a cualquier temperatura o nivel de humedad relativa. Son los únicos sistemas capaces de mantener los puntos de rocío precisos y extremadamente bajos requeridos en entornos críticos como la producción farmacéutica o las salas limpias, la fabricación de baterías, el almacenamiento en frío y el procesamiento de alimentos. Los deshumidificadores de desecante también son la solución más eficiente energéticamente y ofrecen menores costos operativos.

Deshumidificadores basados en refrigeración

Estas unidades utilizan serpentines fríos para condensar la humedad del aire. Funcionan mejor en condiciones cálidas y húmedas con altas cargas de humedad. Son de bajo costo para condiciones moderadas (p. ej., 50 % HR, por encima de 10 °C). Sin embargo, tienen dificultades a bajas temperaturas: los serpentines pueden congelarse y no pueden alcanzar de manera fiable niveles muy bajos de HR. Son una buena solución en condiciones poco exigentes donde solo se requiere un sistema pequeño, pero no son apropiados para la mayoría de las aplicaciones industriales y comerciales.

Deshumidificación por desecante vs otros métodos | Munters