Contamin@Toulouse
Le 25 au 27 mars, vous trouverez Munters à ContaminExpo. Visitez nos spécialistes du traitement de l'air sur le stand N°D51.
Contamin@Toulouse est l’événement de référence en matière de maîtrise de la contamination et des salles propres. Un salon professionnel associé à un congrès scientifique qui réunit les acteurs des métiers de la maîtrise de la contamination en salles propres, environnements maîtrisés et zones de confinement.
Visitez-nous sur le stand 17 et parlez à nos spécialistes des avantages de la climatisation.
Assurer une hygiène optimale en utilisant la déshumidificationEn contrôlant le climat dans l'environnement de production, vous assurez une hygiène optimale. Dans le même temps, vous assurez des économies d'énergie et une productivité accrue en installant un système de déshumidification adapté aux besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des avantages obtenus avec la bonne solution de contrôle de l'humidité :
La déshumidification dans l'industrie pharmaceutiqueLe contrôle de l'humidité est un facteur important pour une production pharmaceutique et nutraceutique stable et prévisible. Des laboratoires de R&D à la production en vrac, l'humidité peut affecter les propriétés chimiques et mécaniques des formulations, ce qui peut entraîner des problèmes de qualité et des difficultés liées aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les systèmes de déshumidification des laboratoires et des produits pharmaceutiques peuvent être la bonne solution pour aider à prévenir les problèmes d'humidité pendant le processus de production des comprimés, des capsules, des poudres et des bandes. Lisez tout sur les solutions de contrôle climatique Munters adaptées à l'industrie pharmaceutique. |