Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

RadiPacfans-top-image-web.jpg

Ventilator-Upgrades für Lüftungsanlagen

Munters verfügt über multinationale Erfahrung bei der Aufrüstung von Lüftungsanlagen verschiedenster Hersteller. In Betriebstätten mit Rund-um-die-Uhr-Betrieb ersetzen wir alte riemengetriebene Ventilatoren durch energieeffiziente EC-Ventilatoren. Diese Aufrüstung ermöglicht unseren Kunden eine sehr kurze Amortisationszeit, die oftmals weniger als zwei Jahre beträgt.

Die Ventilatorenwand

Der Aufbau einer Ventilatorenwand bietet eine höhere Zuverlässigkeit als alte Systeme mit nur einem Ventilator. Sie verhindert ganze Systemausfälle – sollte einer der Ventilatoren ausfallen, kompensieren die übrigen Ventilatoren den Leistungsabfall durch eine höhere Drehgeschwindigkeit. Der benötigte Volumenstrom kann so durchgängig erhalten werden. Die Einheiten der Ventilatorenwand lassen sich auf Grund ihrer kompakten Größe sehr einfach austauschen. Zudem können EC-Ventilatoren genauer geregelt werden. Sie sind insgesamt leiser. Auch die Wartungskosten werden reduziert. Langfristig schützen sie vor kleineren Störungen und verhindern Systemausfälle.

FanGrid

Vorteile

  • Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Kurze Amortisationszeit von oftmals weniger als zwei Jahren 
  • Reduzierte Wartungskosten für die RLT-Anlage
  • Bessere Regelmöglichkeiten und geringe Geräuschemissionen
  • Höhere Zuverlässigkeit und Redundanz
  • Flexible Installationsmöglichkeiten
Divider-customers.png
Grey-divider.png

Heathrow airport

Der Heathrow Airport spart 15 GWh Energie im Jahr ein

Mit mehr als 80 Millionen Passagieren im Jahr 2018 fertigt der Flughafen Heathrow mehr Passagiere als jeder andere Flughafen in Europa ab. Ein Ziel von Heathrow ist es, bis zum Jahr 2050 eine Flughafeninfrastruktur ohne CO2-Emissionen zu betreiben. Zum Erreichen dieses ehrgeizigen Zieles zur Verringerung der CO2-Emissionen sind ernsthafte Maßnahmen zur Energieeinsparung notwendig.

Der Betrieb von vier riesigen Passagierterminals mit einer Fläche von fast 600.000 Quadratmetern erfordert einen enormen Energieaufwand, um ein angenehmes Raumklima für Passagiere, Ladeninhaber und Mitarbeiter zu schaffen.

"Das Ventilator-Upgrade von Munters garantiert uns Energieeinsparungen von 30 bis 60 %, eine höhere Zuverlässigkeit und einen weitaus geringeren Wartungsaufwand. Bisher betragen die Einsparungen 15 GWh pro Jahr. Dies entspricht dem Energieverbrauch von 3.400 Haushalten", so Andy Dobbs, Energy Project Manager.

Andy Dobbs ist für Projekte zur Energieeinsparung bei sämtlichen RLT-Anlagen in den Terminals verantwortlich. Seit 2016 arbeitet Andy zusammen mit den Klimaspezialisten von Munters an einer umfassenden energiesparenden Aufrüstung der Lüftungsanlagen in den Terminals.

Fallstudie: Modernisierung der Lüftungsanlagen am Flughafen Heathrow

Video: Munters Lüftungsupgrade am Flughafen Heathrow

Grey-divider.png
LutonAP.png

Luton Airport UK

„Mit Munters haben wir jüngst einige großartige Verbesserungen durch eine Aufrüstung der Ventilatoren erzielen können. Über das Jahr betrachtet sparen wir rund 1.300.000 kWh an Energie ein und es bestehen noch weitere Energieeinsparpotenziale. Das Know-how von Munters ist einmalig und die Serviceleistung, die wir erhalten haben, vorbildlich.“
 

- Michael Nagle, Utilities Manager beim London Luton Airport.

Grey-divider.png
Birmingham.png

Der Flughafen Birmingham spart 58 % Energiekosten ein

Birmingham Airport ist der siebtgrößte Flughafen im Vereinigten Königreich. Jedes Jahr reisen hier rund 13 Millionen Passagiere zu über 150 Zielen. Bei dieser Auslastung ist es unbedingt notwendig, den Flughafen rund um die Uhr betriebsbereit zu halten. Als eine der RLT-Anlagen im Check-In-Bereich des Terminals defekt war, kamen die Flughafentechniker auf Munters zu, um gemeinsam eine Lösung für das Problem zu finden.

Munters hat die RLT-Anlage im Check-In-Bereich des Terminals mit einer neuen Ventilatorenwand aufgerüstet, die aus fünf hocheffizienten EC-Zentrifugalventilatoren besteht.

Erfahren Sie mehr

Video: Dank Umrüstung spart der Flughafen Birmingham 58 % Energiekosten ein

Grey-divider.png