Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Die Prozessventilatoren älterer Munters MX-Luftentfeuchter arbeiten mit AC-Induktionsmotoren. Durch die Aufrüstung mit modernen und viel energieeffizienteren elektronischen Gleichrichterventilatoren (EC-Ventilatoren) erzielen Sie eine Energieersparnis von mindestens 50 %.
Dar elektronische Gleichrichterventilator (EC-Ventilator) ist ein Permanentmagnetmotor, der mit einem elektronisch gesteuerten Statorfeld ausgestattet ist, im Gegensatz zum spannungsinduzierten Statorfeld eines AC-Induktionsmotors.
Der EC-Motor ermöglicht eine proportionale Steuerung in einem Bereich von 0–100 % ohne vorhandene Induktion. Diese kann über einen Druckwandler oder durch manuelle Potentiometersteuerung erfolgen, entweder 0-10 VDC oder 4-20 mA. Nach Ersetzen des alten Originalvenitlators mit 3-kW-Motor durch eine EC-Ventilator-Aufrüstung erzielt British Sugar dasselbe Luftvolumen und denselben statischen Druck mit einem Stromverbrauch von nur 1,6 kW.
Im Werk von British Sugar in Cantley, Vereinigtes Königreich, rüstete Munters erfolgreich einen MXT 2800 Luftentfeuchter auf, und die Aufrüstung von sechs weiteren ist geplant.
Amortisation innerhalb von weniger als zwei Jahren
Bei British Sugar in Cantley, Vereinigtes Königreich, sind 7 Munters Luftentfeuchter der Typen MX und MXT in Betrieb, und die Aufrüstung des Prozessventilators des Luftentfeuchters vom Typ MXT2800 wurde als Pilotprojekt ausgewählt. Die Luftentfeuchter bei British Sugar sind 8.500 Stunden pro Jahr in Betrieb.
Bei einem Strompreis von 9 Cent pro kWh wird die ROI (Kapitalrendite) in weniger als 2 Jahren erreicht, einschließlich aller Material- und Arbeitskosten. Die Aufrüstung umfasst den Ausbau des Originalventilators im quadratischen Box-Design, den Umbau der Luftkanäle, die Montage einer EC-Ventilatorbaugruppe, die Modifikation der Original-Schaltanlage des Prozessventilators, den Ausbau einer Prozessventilator-Schaltvorrichtung und den Einbau eines Potenziometers. Je nach Zugänglichkeit des Luftentfeuchters dauert die Aufrüstung etwa einen Arbeitstag.
Nach dem Erfolg des Pilotprojekts wird die Aufrüstung der übrigen 6 Munters-Luftentfeuchter folgen, die bei British Sugar in Cantley in Betrieb sind.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!