Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Ammoniak ist ein natürliches Restprodukt in der Nutztierhaltung. Aufgrund von Umweltschutz Richtlinien müssen Landwirte die Grenzwerte dieser Emissionen beachten, besonders dann, wenn sie die Tierproduktion erhöhen. Um auch Landwirten in Gebieten mit Ammoniak Grenzwerten eine Steigerung ihrer Tierproduktion zu ermöglichen, hat Munters Luftreiniger entwickelt.
Der Luftreiniger MAC (Munters Air Cleaner) ist für die speziellen Anforderungen der Abluftreinigung in Geflügelbetrieben entwickelt worden. Diese Luft ist stark durch klebrigen Staub belastet, der schwer aus dem Luftstrom zu entfernen ist und sich an allen Oberflächen des Luftreinigers anlagern würde. Der MAC hat einen Tropfenabscheider, der solche Bedingungen spielend meistert und zudem für die regelmäßige Reinigung einfach zugänglich und entfernbar ist. Der innovative Aufbau reduziert die Ammoniak Emissionen um mehr als 80% und hat im Jahr 2012 den Agromek Preis für sein anwenderfreundliches Reinigungssystem gewonnen.
Der MAC Luftreiniger ist auch in einer Version für die Schweineproduktion erhältlich.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Downloads
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!