Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Mietgeräte

MLT30

MLT Rental

  • Requires minimal floor area
  • High airflow capacity
  • Minimal energy consumption
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

 

Produktbeschreibung

The MLT30 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.

It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The MLT30 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.

The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.

  • Technische Spezifikation
Prozessluft
Nomineller luftstrom
Verfügbarer statischer Druck (Pa)
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom
Verfügbarer statischer Druck (Pa)
Kondensator
Nomineller luftstrom
Verfügbarer statischer Druck (Pa)
Kondensatpumpe
Max. Pumpstrecke (horizontal)
Max. Pumpstrecke (vertikal)
Fühlbare Wärme
Ventilatorleistung
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Heizleistung
Anschlussleistung
Gesamtleistung (elektrisch)
Anschlussleistung Dampf/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisch
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisch
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Elektrisch
440V 3-60Hz Elektrisch
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz
Max. Arbeitsdruck Dampf
Dampfverbrauch
Gasverbrauch
Erdgasdruck
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse)
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung)
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen
Filterklasse
Abmaße
BxTxH
Gewicht
Tr.-austritt
Feuchtluft

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.