Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The Vane Collector Tray is used in towers that process high vapor loads and low liquid loads (vacuum service). The vane blades collect the overhead liquid and direct it into an annular sump, which may then be drawn from the tower or fed to a distributor below using an appropriate feeding system. It offers minimal pressure drop and it can provide open areas from 40-75%. It also minimizes entrainment, even at high vapor rates as is common with traditional gas risers in this type of service.
The vanes rest on an annular sump, and are fastened to clips provided on the sump.The sump is welded to the tower wall and is generally supplied by the column vendor as a tower attachment. For larger towers and high liquid rates, one or more collection troughs are added, spanning across the annular sump to reduce liquid gradients.
Optionen
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!