Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The Trough Type Distributor with End Closure consists of long risers that are made from the deck itself, giving it a trough type look with end closure plates for liquid balancing between the troughs. The orifices are laid either in square pitch or triangular pitch on the deck. This distributor is clamped to a ledge/support ring.
Selection criteria*:
• Column diameter > 300 mm (12 inches)
• Maximum Turndown ratio 2.5:1
• Liquid rates between 2.0-120 m3/m2hr (0.8-50 GPM/ft2)
• Low fouling tendency
*Selection criteria guidelines provided are typical but not limiting. Under certain conditions, special design provisions can be made for accommodating varied hydraulic and mechanical requirements.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!