Erhitzer / direkte Lufterhitzer

GN75 Erhitzer

GN Erhitzer

  • 100% thermal efficiency with net heating output of 75/95 [kW]
  • Corrosion resistant, for environments where highly corrosive gases are present
  • Fuel options: natural gas (methane) or LPG (propane)
  • Electrical box equipped with sockets for remote control via external controller (available on request)
  • Ignição temporizada (atraso 0/60s) para programação start-up retardada de múltiplas unidades, impedido sobre carga na rede elétrica ou de gás.
  • Multiple safety features such as overheating thermostat, airflow pressure switch and gas supply pressure sensor

optionen

  • Thermostat

Produktbeschreibung

Das Ziel von Munters ist es, seinen Kunden nachhaltige Lösungen für mit sowohl ökologischen als auch ökonomischen Vorteilen zu bieten. Daher haben wir die neue Serie der GN Erhitzer mit einer Netto-Erhitzerleistung von 75/95KW aufgelegt.
Die GN Geräte gehören zu der nächsten Generation von Lufterhitzern, die zum kosteneffizienten Erhitzen für einer große Bandbreite an Anwendungen geeignet ist. Besonders der Einsatz in der Nutztierhaltung, wo hoch korrosive Gase gegenwärtig sind, kommt dafür in Betracht. Das Funktionsprinzip der GN Serie ist das eines direkt befeuerten Gaserhitzers, bei dem ein kraftvolles Gebläse die Luft in die Verbrennungskammer mit dem Brenner befördert. Der GN Erhitzer benutzt Erdgas (Methan) und LPG/GPL (Propan) und garantiert so eine saubere und sichere Verbrennung, mit sehr niedrigen Emissionen. Die GN Erhitzer sind vollautomatische Einheiten, die mit einer fortschrittlichen elektronischen Verbrennungssteuerung ausgestattet sind und mit Sicherheitseinrichtungen, welche die Brennerflamme überwachen und Fehlfunktionen vermeiden. Zusätzlich bietet die elektronische Steuerbox unterschiedliche Arbeitsmodi - manuell oder automatisch - mit der Möglichkeit zur externen Ansteuerung (auf Nachfrage erhältlich).

  • Technische Spezifikation
Technische Daten
Heating power 73 kW
Heating power 63,785 kcal/h
Gas consumption Natural gas 7.0 m3/h
Gas consumption Propane gas 4.3 kg/h
Gas pressure Propane gas 30/50 mbar
Gas pressure Natural gas 20/25 mbar
Airflow 4,700 m3/h
Airflow 2,776 cfm
Gas connection 3/4 inch
Electrical power consumption 650 W
Electrical connection 230/50 - 1 phase V\Hz
Weight of fully equipped heater 34 kg

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.