Erhitzer / direkte Lufterhitzer

GN Erhitzer

GN Erhitzer

Diese Produkte werden ausschließlich über unsere Büros in Dänemark und Italien vertrieben.

Das Ziel von Munters ist es, seinen Kunden nachhaltige Lösungen für mit sowohl ökologischen als auch ökonomischen Vorteilen zu bieten. Daher haben wir die neue Serie der GN Erhitzer mit einer Netto-Erhitzerleistung von 75/95KW aufgelegt.

  • 100% thermal efficiency with net heating output of 75/95 [kW]
  • Corrosion resistant, for environments where highly corrosive gases are present
  • Fuel options: natural gas (methane) or LPG (propane)
  • Electrical box equipped with sockets for remote control via external controller (available on request)
  • Ignição temporizada (atraso 0/60s) para programação start-up retardada de múltiplas unidades, impedido sobre carga na rede elétrica ou de gás.
  • Multiple safety features such as overheating thermostat, airflow pressure switch and gas supply pressure sensor

Produktvergleich (0)

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.