Erhitzer / direkte Lufterhitzer

GAlp125 Erhitzer

GAlp Erhitzer

  • 100% thermal efficiency
  • Ready to be connected to a room thermostat
  • Easy to install and operate
  • Para instalação ao ar livre ou em estufas com abastecimento de água automático
  • Stainless steel outer shell and combustion chamber
  • Functions on Natural Gas or LPG
  • Double solenoid valve for shutting off gas supply
  • Safety switch preventing overheating

optionen

  • Thermostat

Produktbeschreibung

Die Erhitzer der GAlp Serie sind für eine kostengünstige Beheizung entwickelt worden. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, z.B. für Gewächshäuser, in der Geflügelhaltung und anderen Nutztier-Haltungsformen.
Alle Modelle funktionieren nach dem Prinzip der direkt befeuerten Erhitzung durch Gas. Ein kraftvolles Gebläse zieht Luft in die Verbrennungskammer, wo der Brenner sitzt. Wenn die Luft durch den Brenner strömt, wird die durch die Verbrennung gewonnene Wärme an den Luftstrom abgegeben. Das ergibt einen thermischen Wirkungsgrad von 100%.

Die GAlp Erhitzer arbeiten mit Erdgas oder LPG, was beides sehr saubere Brennstoffe sind. Aus Sicherheitsgründen sind die Erhitzer mit einem Doppelmagnetventil zum Schließen und Öffnen der Gaszufuhr, sowie mit einem Sicherheitsthermostaten ausgestattet. Zusätzlich sind die Erhitzer mit Sicherheitsdrucksensoren ausgerüstet, die bei einer Behinderung des Luftstromes die Gaszufuhr abschalten.
Zur Sicherung einer langen Lebensdauer in feuchten Umgebungen, sind die GAlp Erhitzer aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und sämtliche elektronische Bauteile sind IP55 geschützt.
Alle Modelle werden komplett vormontiert ausgeliefert.

  • Technische Spezifikation
Technische Daten
Heating power 125 kW
Heating power 107,650 kcal/h
Gas consumption Natural gas 13.21 m3/h
Gas consumption Propane gas 8.70 kg/h
Gas pressure Propane gas 30 to 50 mbar
Gas pressure Natural gas 20 to 25 mbar
Airflow 6,000 m3/h
Airflow 3,560 cfm
Electrical power consumption 230 W
Weight of fully equipped heater 69.5 kg

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.