Erhitzer / direkte Lufterhitzer

GAlp Erhitzer

GAlp Erhitzer

Diese Produkte werden ausschließlich über unsere Büros in Dänemark und Italien vertrieben.

Die Erhitzer der GAlp Serie sind für eine kostengünstige Beheizung entwickelt worden. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten, z.B. für Gewächshäuser, in der Geflügelhaltung und anderen Nutztier-Haltungsformen.

  • 100% thermal efficiency
  • Ready to be connected to a room thermostat
  • Easy to install and operate
  • Para instalação ao ar livre ou em estufas com abastecimento de água automático
  • Stainless steel outer shell and combustion chamber
  • Functions on Natural Gas or LPG
  • Double solenoid valve for shutting off gas supply
  • Safety switch preventing overheating

Produktvergleich (0)

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.