Erhitzer / direkte Lufterhitzer

GA55 Erhitzer

GA Erhitzer

  • 100% thermal efficiency
  • Heating output manually adjustable
  • Ideal for space heating
  • Easy to install
  • Easy to operate
  • Functions on LPG
  • Double solenoid valve for shutting off gas supply
  • Safety switch preventing overheating

optionen

  • Thermostat

Produktbeschreibung

Die GA Erhitzer sind kosteneffektive Erhitzerlösungen für eine große Bandbreite an Anwendungsgebieten, einschließlich Gewächshäusern, Geflügelhaltung und andere Arten der Nutztierhaltung. Alle Modelle funktionieren nach dem Prinzip der direkten Befeuerung mit Gas. Dabei zieht ein kraftvolles Gebläse die Luft durch eine Verbrennungskammer, in der sich der Brenner befindet. Beim Durchströmen des Brenners wird die gesamte, durch die Verbrennung erzeugte Wärme an den Luftstrom abgegeben. Das ergibt einen 100%igen thermischen Wirkungsgrad. Die Wärmeerzeugung des Erhitzers kann manuell durch ein Steuerungsventil eingestellt werden. Die verfügbaren Modelle sind GA15, GA30,GA55,GA95 und GA95t.


Die GA Erhitzer können mit LPG betrieben werden, das ist ein sauberer Brennstoff. Für eine lange Haltbarkeit sind die GA Erhitzer aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Zudem sind alle elektrischen Bauteile IP55 gesichert.
Zur Sicherheit sind die Erhitzer mit einem doppelten Magnetventil ausgestattet, welches das Schließen und Öffnen des Gaszuflusses regeln kann. Zusätzlich sind die Erhitzer mit einem Drucksicherheitssensor ausgerüstet, der die Gaszufuhr unterbricht, sollte eine Störung des Luftstromes vorliegen.
Alle Modelle sind vollständig montiert, einschließlich Kabelwege und Gasstrecke mit Druckregulator. Optional kann der Erhitzer noch mit einem elektrischen oder mechanischen Thermostat ausgerüstet werden.

  • Technische Spezifikation
Technische Daten
Heating power 27.4 to 52.0 kW
Heating power 23,600 to 44,800 kcal/h
Gas consumption Propane gas 2.16 to 3.7 kg/h
Gas pressure Propane gas 2 bar
Airflow 1,500 m3/h
Airflow 890 cfm
Electrical power consumption 200 W
Weight of fully equipped heater 25 kg

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.