Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Munters Drive Motor Technology is now available in a more economical WF54 Galvanized Fan. Add the Munters Drive WF54 to your building ventilation for significant Energy Savings and low maintenance cost. Run the Munters Drive in Variable Speed mode, for a perfect minimum ventilation solution. The Munters Drive is like no other large diameter fan in the Agricultural industry. The use of a DC motor allows for a direct drive fan to be programed at a specific RPM and hold that RPM without the normal drive loss. Direct drive also means no belts, tensioner or bearing maintenance. Munters Drive is the future of Agricultural Ventilation.
Produktinformation
Technische Spezifikation
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
Downloads
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 563 |
0.10" SP | 28,500 cfm |
0.10" SP | 21.1 cfm /W |
BESS lab test no. | 13185#1 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 563 |
0.10" SP | 28,500 cfm |
0.10" SP | 21.1 cfm /W |
BESS lab test no. | 13185#1 |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!