Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
TU Rauchsauger liefern eine konstant zuverlässige Leistung, selbst unter den hohen Anforderungen, die eine Belüftung geschlossener Stallgebäude stellt. Während der kalten und mäßig warmen Jahreszeiten ist nur eine geringe Entlüftungsrate erforderlich. Es ist ein wichtiger Aspekt der Belüftung, dass sie möglichst variabel eingestellt werden kann und Zugluft von den Tieren fern hält. TU Rauchsauger erfüllen diese Anforderungen.
Die beste Position der Lüfter ist auf dem Dach, um die biologische Sicherheit zwischen den Gebäudebereichen zu gewährleisten. Die TU Rauchsauger entsprechen sowohl den Richtlinien der "Eco Fan Directive", als auch dem neuesten Stand der Technik mit ihren aerodynamischen Gebläsegehäusen und den hocheffizienten Munters Drive EC Motoren.
Um eine gleichmäßige und langlebige Oberfläche zu erhalten, wird für den Grundkörper des Lüfters qualitativ hohwertiges Polyethylen eingesetzt. Alle Bestandteile der TU Rauchsauger sind äußerst korrosionsbeständig und so ausgelegt, dass sie auch extremen Witterungsverhältnissen oder starker Sonneneinstrahlung widerstehen. Das macht sie zu einer nachhaltigen Lösung für die Landwirtschaft der Zukunft
Verfügbar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Downloads
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 800 mm |
Motor size | 430 W |
Airflow 0Pa | 19,820 m3/h |
Airflow 20Pa | 18,290 m3/h |
Airflow at 40Pa | 16,730 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 800 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 20,653 m3/h |
Airflow 20Pa | 19,364 m3/h |
Airflow 40Pa | 18,244 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 34.0 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 800 mm |
Motor size | 430 W |
Airflow 0Pa | 19,820 m3/h |
Airflow 20Pa | 18,290 m3/h |
Airflow at 40Pa | 16,730 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 33.0 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 800 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 20,653 m3/h |
Airflow 20Pa | 19,364 m3/h |
Airflow 40Pa | 18,244 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 34.0 m3/wh |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!