Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Heating the inside of a building can be very expensive, especially if a lot of the heat generated is lost through areas of poor insulation. While the fan’s shutters provide an effective barrier to airflow when the fan is inactive, they do not provide an effective barrier to heat flow or heat loss. The vast majority of extraction fans are not used during cold winter periods during which large heat losses occur because of heat escaping through inactive extraction fans. In order to prevent such costly heat losses, fans can be fitted with Euroemme® FI fan insulation panels. In this way, generated heat can be kept where it should be, inside the building. As a complement to the Euroemme range of extraction fans, the Euroemme FI fan insulation panels can be fitted on either the inlet or exhaust side of all 50” and 36” fans e.g., EM50n or EM36 and on the inlet side of the EC50.
Verfügbar in Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Downloads
Technische Daten | |
---|---|
Weight | 4.0 kg |
U-value | 0.95 |
Heat loss reduction factor | 7 |
Technische Daten | |
---|---|
Weight | 4.0 kg |
U-value | 0.95 |
Heat loss reduction factor | 7 |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!