Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Gebläse und Lichtfilter / Umluftgebläse

EDC18 Gebläse

EDC Gebläse

  • Family member of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow and high efficiency (EDC HE fans)
  • Low power consumption, results in lower energy cost (EDC HE fans)
  • Direct drive system
  • Improves indoor air quality by preventing air stratification and condensation
  • Fast and easy installation

 

Produktbeschreibung

Das Ziel von Munters ist es, für seine Kunden eine nachhaltige Lösung mit sowohl ökonomischen als auch ökologischen Vorteilen zu finden. Deshalb, und auch getragen von der Europäischen Ökodesign-Richtlinie, haben wir die neue Euroemme® EDC-HE Luftgebläse Serie entwickelt.
Die EDC18HE und EDC24HE Gebläse gehören zu der neuesten Generation hoch effizienter, robuster und zuverlässiger Luftgebläse, die für eine enorme Vielzahl an Einsatzgebieten in Frage kommen. Das neue Design besticht durch das einzigartige runde Gehäuse und den konischen Luftausgang. Innerhalb des runden Gehäuses ist der 3-blättrige Propeller direkt am Elektromotor befestigt, der wiederum an den Luftstromrichtern befestigt ist. Dieses einzigartige Design macht die EDC18HE und EDC24HE zu idealen Gebläsen für die Behandlung großer Luftströme bei niedrigem Stromverbrauch.
Das traditionelle Euroemme® EDC Luftgebläse ist entwickelt worden, um Wärmeschichten, Feuchtigkeit und gestaute Luft auzulösen. Der einzigartige Propeller ist selbstreinigend und zusammen mit dem Luftstromrichter die Grundlage für höchstmögliche Effizienz.
Alle EDC Modelle sind in der R&D Abteilung von Munters entworfen, entwickelt und getestet worden. Die Leistung ist bei Tests im Munters eigenen Gebläseprüfstand bestätigt worden. Der Prüfstand ist gemäß ANSI/AMCA 201-85 Richtlinien gebaut worden und seine Konstruktionsdetails, Luftdichtigkeit und Spezifikationen sind vom BESS Lab des Agricultural Engineering Department der Universität von Illinois, USA bestätigt und zertifiziert worden.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
0.33 HP
Propeller diameter 450 mm
Motor 0.33 hp
Airflow 0Pa 6,468 m3/h
Specific performance at 0Pa 17.7 m3/wh
1.0 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa
0.15 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.