Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Eine nachhaltige Lösung zu finden, die den Kunden Vorteile in sowohl ökonomischer als auch ökologischer Hinsicht bringt, das ist das erklärte Ziel von Munters. Nach Maßgabe der europäische Richtlinie zum Ecodesign haben wir die neue Euroemme® EDHE Abgasgebläse Serie entwickelt.
Die EDHE's gehören zu der neuen Generation höchst energieeffizienter, robuster und verlässlicher Abgasgebläse und sind für eine Vielzahl professioneller Anwendungen zur Schaffung eines optimalen Klimakontrollsystems geeignet. Die EDHE Serie besteht aus 36 / 30 / 24 Zoll Gebläsen mit einen direkten Antriebssystem. Das Gebläse besitzt ein statisch und dynamisch ausbalanciertes 3-Blattsystem.
Die Verschlusslamellen sind außerhalb befestigt. Der Antrieb des gesamten Verschlusssystems erfolgt durch das patentierte Lamellen-Öffnungssystem, das wiederum durch die Propellerrotation angetrieben wird. Diese Kombination macht die EDHE's zu idealen Gebläsen für Anwendungen, in denen große Luftströme bei geringerem Energieverbrauch bewegt werden sollen.
Die EDHE's sind in der R&D Abteilung von Munters entworfen, entwickelt und getestet worden. Die Leistungsfähigkeit wurde in den BESS Laboren des Agricultural Engineering Departments der Universität von Illinois, USA geprüft und bestätigt.
Verfügbar in Mexico, Brazil, China, United Kingdom, Sweden, Finland, Spain, Denmark, Korea, France, Italy, Netherlands, Australia, Russia, India, Thailand, Turkey, Portugal, Germany, Japan, Poland, Belgium, South Africa, Ireland, United Arab Emirates
Produktinformation
Technische Spezifikation
Vergleich
Downloads
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0 Pa | 9,100 m3/h |
Airflow at 12 Pa | 8,800 m3/h |
Airflow at 25 Pa | 8,400 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 17.3 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0 Pa | 9,100 m3/h |
Airflow at 12 Pa | 8,800 m3/h |
Airflow at 25 Pa | 8,400 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 17.3 m3/h /W |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!