Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Economical high performance AX fans from Munters with "air-foil" technology provide the features you like at a price you'll love. High efficiency and high airflow coupled with outstanding durability and reliability are hard to beat. The AX line is ideal for noncorrosive environments. Heavy gauge galvanized-steel panels, supports and high strength galvanized tubular struts provide a superior core for the fan. High quality, greaseable, cast iron pillow block bearings assure longer life. Large pulleys provide greater belt wrap. This means belt tension can be lower without slippage. Less stress increases life for the belts and bearings. With a selection of sizes, housings, discharge cones, guards and shutter options the AX is sure to fit your application. Housing and Panel Options Full depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterFull depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterAX panel fan can be used with either housing option
Produktinformation
Technische Spezifikation
Optionen
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
Downloads
Technische Daten | |
---|---|
Propeller diameter | 48 inch |
Propeller rpm | 575 |
Airflow | |
Max BHP | 1.30 |
CFM at 0,00" SP | 25,500 |
CFM/ Watt at 0,00" SP | 22.8 |
Electrical power consumption | |
CFM at 0,05" SP | 24,200 |
CFM / Watt at 0,05" SP | 20.7 |
Motor HP | |
Electrical connection | |
Weight of fully equipped fan |
Technische Daten | |
---|---|
Propeller diameter | 48 inch |
Propeller rpm | 575 |
Airflow | |
Max BHP | 1.30 |
CFM at 0,00" SP | 25,500 |
CFM/ Watt at 0,00" SP | 22.8 |
Electrical power consumption | |
CFM at 0,05" SP | 24,200 |
CFM / Watt at 0,05" SP | 20.7 |
Motor HP | |
Electrical connection | |
Weight of fully equipped fan |
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!