Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Standard-Luftentfeuchter

MX² 35

MX²

  • Effiziente Luftentfeuchtung zwischen -20°C und 40°C
  • Stetige relative Feuchteregelung inkl. Temperatursensor
  • Optionen für Kommunikation und externe Steuerung
  • Alarm für Filter und Rotorstillstand als Standard
  • Energiesparoptionen
  • Service,- Betriebs- und Alarmanzeige am Gerät und als externes Signal

optionen

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Touch screen display
  • Taupunktsensor
  • Externe Steuerungen
  • isolierter Prozesslufteintritt
  • Spiegelbildlich
  • Vorerhitzer
  • Edelstahlgehäuse
  • Kommunikation via Modus, BACnet oder Lon
  • Filter M5, G4 oder G4/F7 Kombination

Produktbeschreibung

The MX² 35 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 35 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 35 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 35 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
Prozessluft
Nomineller luftstrom
Verfügbarer statischer Druck (Pa)
Ventilatorleistung
Regenerationsluft
Nomineller Luftstrom
Statischer Druck bei nominellem Luftstrom
Ventilatorleistung
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor
Gesamtleistung mit ERP, Strom
Dampfverbrauch mit ERP 5 bar (g)
Dampfverbrauch mit ERP 3 bar
Gesamtleistung (elektrisch)
Anschlussleistung Dampf/Gas
380V 50 Hz Gas
380V 50 Hz Elektrisch
400V 3-50Hz Elektrisch
400V 3-50Hz Gas
415V 3-50Hz Gas
440V 3-60Hz Elektrisch
415V 3-50Hz Elektrisch
440V 3-60Hz Steam/Gas
Max. Arbeitsdruck Dampf
Dampfverbrauch (g/s), 3 bar (g)
Dampfverbrauch (g/s), 5 bar (g)
Gasverbrauch
Stromverbrauch bei 20°C, 60%
Erdgasdruck
Sonstige Daten
Motor-Wicklungsisolierung
Normaler Arbeitsbereich
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse)
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung)
Filterklasse
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen
Abmaße
BxTxH
Gewicht
Tr.-austritt
Feuchtluft

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.