Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Luftbehandlungssysteme - Temperatur und Luftfeuchtigkeit

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Völlige Flexibilität - vollständig konfigurierbar
  • Energieoptimierte Lösung
  • Geringer Platzbedarf - einfache Installation
  • Nur EIN Lieferant und Servicepartner
  • Ein CE-Kennzeichen für das gesamte System
  • Modernes Climatix Steuerungssystem
  • Wahlweise mit Elektro/Dampf/Gas Regeneration
  • Komplette Dokumentation bei Bestellung

optionen

  • Bypass
  • Alarm
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • G4+F7 filterbox panel
  • Touch screen display
  • Klappen
  • Taupunktsensor
  • Schlauchanschlussstutzen
  • Externe Steuerungen
  • Externer Sensor
  • F7 Panel-Filterbox
  • Feuchteregelungssystem mit Alarm und Display
  • isolierter Prozesslufteintritt
  • Spiegelbildlich
  • Modbus oder BACnet Steuerung
  • Vielfältige Luftstrom Konfiguration
  • Nachfilter
  • Vorerhitzer
  • Prozessgebläse mit Frequenzregelung
  • Fernbedienung mittels externem Bedienpanel
  • Fern EIN/AUS
  • Sensoren (relative und absolute Feuche und niedriger Taupunkt)
  • Edelstahlgehäuse
  • Kommunikation via Modus, BACnet oder Lon
  • Filter M5, G4 oder G4/F7 Kombination

Produktbeschreibung

Herzstück des MX² Plus Climate Systems ist der neue
integrierte MX² Adsorptions-Entfeuchter von Munters. Je nach
den spezifischen Anforderungen des Kunden werden Module
hinzugefügt, um eine präzise Klimaregelung zu gewährleisten.

Das MX² Plus Climate System lässt sich ohne großen Aufwand
mit Vor- und/oder Nachbehandlungsmodulen für Befeuchtung,
Kühlung, Heizung und Filterung ausstatten.

Alle Systeme werden vor der Auslieferung werkseitig
umfassend getestet. Die Montage am Einsatzort erfolgt auf
Grundrahmen mit Nivellierfüßen.


Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.