Entfeuchter / Standard-Luftentfeuchter

MX² 35

MX²

  • Effiziente Luftentfeuchtung zwischen -20°C und 40°C
  • Stetige relative Feuchteregelung inkl. Temperatursensor
  • Optionen für Kommunikation und externe Steuerung
  • Alarm für Filter und Rotorstillstand als Standard
  • Energiesparoptionen
  • Service,- Betriebs- und Alarmanzeige am Gerät und als externes Signal

optionen

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Touch screen display
  • Taupunktsensor
  • Externe Steuerungen
  • isolierter Prozesslufteintritt
  • Spiegelbildlich
  • Vorerhitzer
  • Edelstahlgehäuse
  • Kommunikation via Modus, BACnet oder Lon
  • Filter M5, G4 oder G4/F7 Kombination

Produktbeschreibung

The MX² 35 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 35 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 35 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 35 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
Prozessluft
Nomineller luftstrom 3500 m3/h
Verfügbarer statischer Druck (Pa) 300 Pa
Ventilatorleistung 3 kW
Regenerationsluft
Nomineller Luftstrom 1080 m3/h
Statischer Druck bei nominellem Luftstrom 300 Pa
Ventilatorleistung 1.1 kW
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor 30
Gesamtleistung mit ERP, Strom 40.6 kW
Dampfverbrauch mit ERP 5 bar (g) 17.3 g
Dampfverbrauch mit ERP 3 bar 16.9 g
Gesamtleistung (elektrisch) 40.6 kW/h
Anschlussleistung Dampf/Gas 4.6 kW/h
380V 50 Hz Gas 10 A
380V 50 Hz Elektrisch 64 A
400V 3-50Hz Elektrisch 61 A
400V 3-50Hz Gas 9 A
415V 3-50Hz Gas 9 A
440V 3-60Hz Elektrisch 56 A
415V 3-50Hz Elektrisch 59 A
440V 3-60Hz Steam/Gas 8 A
Max. Arbeitsdruck Dampf 7 bar(g)
Dampfverbrauch (g/s), 3 bar (g) 16.9 g/s
Dampfverbrauch (g/s), 5 bar (g) 17.3 g/s
Gasverbrauch 3.54 m3/h
Stromverbrauch bei 20°C, 60% 520 kWh/kg
Erdgasdruck 18-49 mbar
Sonstige Daten
Motor-Wicklungsisolierung F
Normaler Arbeitsbereich -20/+40 °C
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) 33 IP
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) 54 IP
Filterklasse G4
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen 81 dB(A)
Abmaße
BxTxH 1068x1091x1909 mm
Gewicht 492 kg
Tr.-austritt 247x450 mm
Feuchtluft 154x250 mm