Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Standard-Luftentfeuchter

MLT350L

MLT Serie

  • Benötigt nur minimale Stellfläche
  • Hoher Luftdurchsatz
  • Geringer Energieverbrauch
  • Einzigartige Kunststoff-Rotorhauben, 100% korrosionsfest
  • Wirksame Entfeuchtung bis -20ºC
  • Austauschbare Vorder- und Rückseitenpaneele – leichter zu installieren

optionen

  • Feuchteregelungssystem mit Alarm und Display
  • Edelstahlgehäuse
  • Betriebsstundenzähler ( zeigt die Anzahl der Betriebsstunden an)

Produktbeschreibung

MLT350L mit luftgekühltem Kondensator ist ein Sorptionsentfeuchter mit geringem Energieverbrauch für die effektive Entfeuch-tung von Luft in geschlossenen Räumen. Das Entfeuchtungsaggregat ist so konstruiert, daß die austretende Feuchtluft zuerst eine Kondensatorzelle passiert und danach als Regenerationsluft in einem geschlossenen Kreislauf zur Rotoreinheit zurückgeleitet wird. Mit Hilfe der Kühlluft aus der Umgebung wird die Feuchtlufttemperatur unter den Taupunkt abgesenkt. Kondensation ist die Folge. Die Kondensationswärme wird abgeleitet oder in der Anlage verwendet. Die Komponenten des Regenerationskreislaufs bestehen aus rostfreiem Blech und hitzever-träglichem gehärtetem Kunststoff. Der Korrosionsschutz des Entfeuchters wurde mit der serienmäßigen Fertigung des Rahmens und der abnehmbaren Außen-paneele aus einbrennlackiertem Aluzink® optimiert.

Die elektrische Ausstattung entspricht dem Standard der ML-Serie. Die Entfeuchter der ML-L-Serie mit luftgekühlten Kondensatoren werden gemäß den für die CE-Kennzeichnung erforderlichen harmonisierten europäischen Standards und technischen Spezifikationen hergestellt.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
Prozessluft
Nomineller luftstrom 350 m3/h
Verfügbarer statischer Druck (Pa) 200 Pa
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom 67 m3/h
Verfügbarer statischer Druck (Pa)
Kondensator
Nomineller luftstrom 650 m3/h
Verfügbarer statischer Druck (Pa) 200 Pa
Kondensatpumpe
Max. Pumpstrecke (horizontal)
Max. Pumpstrecke (vertikal)
Fühlbare Wärme 1.4 kW
Ventilatorleistung 0.3 kW
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Heizleistung
Anschlussleistung 2.57 kW
Gesamtleistung (elektrisch)
Anschlussleistung Dampf/Gas
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisch
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisch
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Elektrisch
440V 3-60Hz Elektrisch
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz
Max. Arbeitsdruck Dampf
Dampfverbrauch
Gasverbrauch
Erdgasdruck
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich +0 / +25 °C
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) IP33
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) IP54
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen 80 dB(A)
Filterklasse G3
Abmaße
BxTxH 1141 x 410 x 910 mm
Gewicht 113 kg
Tr.-austritt 125 mm
Feuchtluft 200 mm

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.