Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Standard-Luftentfeuchter

MLT1400

MLT Serie

  • Benötigt nur minimale Stellfläche
  • Hoher Luftdurchsatz
  • Geringer Energieverbrauch
  • Einzigartige Kunststoff-Rotorhauben, 100% korrosionsfest
  • Wirksame Entfeuchtung bis -20ºC
  • Austauschbare Vorder- und Rückseitenpaneele – leichter zu installieren

optionen

  • Feuchteregelungssystem mit Alarm und Display
  • luftgekühlter Verflüssiger
  • Alarm für blockierte Filter
  • Betriebsstundenzähler ( zeigt die Anzahl der Betriebsstunden an)
  • Rotor-Stop-alarm ( Bezug auf Datenblatt RH98)
  • Edelstahlgehäuse
  • Modern Climatix control system

Produktbeschreibung

MLT1400 ist ein Sorptionsentfeuchter mit äußerst geringem Energieverbrauch für die Entfeuchtung großer Luftströme. Die Entfeuchter der MLT-Serie sind so konstruiert, daß die gesamte Luftbehandlung in einer geschlossenen Rotoreinheit erfolgt. Diese hat dicht schließende Rotorabdeckungen aus wärmebeständigem, gehärtetem Kunststoff mit getrennten Sektoren für die Führung aller Luftströme – Entfeuchtung, Regeneration und Wärmerückgewinnung. Festigkeit und Korrosionsschutz der Entfeuchter wurden mit der serienmäßigen Fertigung des Rahmens und der abnehmbaren Außenpaneele aus einbrennlackiertem ALUZINK® optimiert.

Die elektrische Ausrüstung entspricht dem Standard EN 60204 (IEC204). Die auf Sammelschienen montierten elektrischen Komponenten bestehen aus halogenfreiem Kunststoff. Das elektrische System ist für Spannungen bis 690V und eine Umgebungstemperatur von 60°C dimensioniert Die Entfeuchter der MLT-Serie werden gemäß den für die CE-Kennzeichnung erforderlichen harmonisierten europäischen Standards und technischen Spezifikationen hergestellt.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
Prozessluft
Nomineller luftstrom 1400 m3/h
Verfügbarer statischer Druck (Pa) 300 Pa
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom 254 m3/h
Verfügbarer statischer Druck (Pa) 300 Pa
Kondensator
Nomineller luftstrom
Verfügbarer statischer Druck (Pa)
Kondensatpumpe
Max. Pumpstrecke (horizontal)
Max. Pumpstrecke (vertikal)
Fühlbare Wärme
Ventilatorleistung
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Heizleistung
Anschlussleistung 8.37 kW
Gesamtleistung (elektrisch)
Anschlussleistung Dampf/Gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisch
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Elektrisch 13.8 A
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Elektrisch 13.5 A
440V 3-60Hz Elektrisch 12.7 A
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
Max. Arbeitsdruck Dampf
Dampfverbrauch
Gasverbrauch
Erdgasdruck
Max. Schwefelgehalt (ppm) HPS Rotor
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich -20 / +40 °C
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) IP33
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) IP54
Schallleistungspegel zum Raum Lw(A) dB, alle Kanäle angeschlossen 71 dB(A)
Filterklasse G3
Abmaße
BxTxH 715 x 590 x 1410 mm
Gewicht 143 kg
Tr.-austritt 200 mm
Feuchtluft 125 mm

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.