Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Standard-Luftentfeuchter

MLT Serie

MLT Serie

Die MLT-Serie ist besonders geeignet für große Entfeuchtungsleistungen (L/h) bei gleichzeitig niedrigem Energiebedarf wie z.B. für die Entfeuchtung von Lagerräumen. Auf Anfrage ist für die Regeneration des MLT30 auch ein Gas- oder Dampf-Regenerationserhitzer lieferbar.

  • Benötigt nur minimale Stellfläche
  • Hoher Luftdurchsatz
  • Geringer Energieverbrauch
  • Einzigartige Kunststoff-Rotorhauben, 100% korrosionsfest
  • Wirksame Entfeuchtung bis -20ºC
  • Austauschbare Vorder- und Rückseitenpaneele – leichter zu installieren

Produktvergleich (0)

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftstrom 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
  • Downloads
Datei Dateityp Größe
Gesamtübersicht der ML-/MLT-Geräte PDF 1,17 MB