Entfeuchter / Kleine Adsorptions-Luftentfeuchter

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Geringes Gewicht – leicht zu transportieren
  • Hohe Leistung bis - 20°C
  • Robust und Schock geprüft
  • Einfacher Service

optionen

  • elektromeschanischer Hygrostat
  • Wandkonsole

Produktbeschreibung

MG90 ist ein Sorptionsentfeuchter für die wirkungsvolle Entfeuchtung von Luft auf einen geringen Feuchtigkeitsgehalt. Die Entfeuchter der MG-Serie bestehen aus mehreren Gehäuseteilen. Die Gehäuseteile sind so konstruiert, daß Ventilatoren, Sorptionsrotor und Heizaggregat für die Regenerationsluft ohne zusätzliche Haltevorrichtungen verankert sind. Eine der Sektionen enthält eine Verteilerkammer mit getrennten Sektoren für die Führung des Entfeuchtungs- und des Regenerationsluftstroms.
Festigkeit und Korrosionsschutz wurden optimiert, indem Gehäuse und Rahmen des Entfeuchters serienmäßig aus (einbrennlackiertem) Aluminium-Spritzguß hergestellt werden.
Die elektrische Ausrüstung entspricht den Bestimmungen des Standards EN 60204 (IEC204), und die elektrischen Komponenten sind alle in der obersten Sektion zusammengefaßt. Die Entfeuchter der MG-Serie werden entsprechend den für die CE-Kennzeichnung erforderlichen harmonisierten europäischen Standards und technischen Spezifikationen hergestellt

  • Downloads