Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Luftstrom 1400 m3/h
Durch die Entwicklung eines Munters-IceDry®-Luftentfeuchters ist die Installation auch innerhalb eines Kühllagers möglich. Damit ist jetzt ein eisfreies Kühllager möglich! Auch eine Luftschleuse wird bei vorsorglicher Einplanung nicht länger benötigt.
Schon bald nachdem das IceDry®-System angeschlossen und eingeschaltet wird, beginnt sich die Eisbildung zu reduzieren, bis schließlich annähernd Eisfreiheit herrscht.
Das Munters IceDry®-System ist das einzige Luftentfeuchtungsgerät, das speziell für den Einsatz innerhalb eines Kühllagers konzipiert wurde.
Die rauhen und kalten Umgebungsbedingungen erfordern ganz neue und spezielle Eigenschaften, die darauf abgestellt sind, das Gerät zuverlässig und wirtschaftlich zu betreiben.
Die Installation ist denkbar einfach.
Das IceDry®-System wird nahe einer Wand im Kühllager aufgestellt. Durch die kompakte Bauweise und direkten Anschluss der Luftkanäle wird nur ein Minimum an Platz benötigt.
Die benötigte Regenerationsluft wird aus dem benachbarten Raum zugeführt.
Die speziellen Eigenschaften des IceDry® -Systems erlauben es auch bei Minustemperaturen zu entfeuchten. So gibt es zum Beispiel einen besonders konstruierten Regenerations-Ventilator für eisfreien Betrieb und einen G3-Filter, der für diesen Einsatz mit besonderen Komponenten versehen separat installiert wird.
Verfügbar in Germany
Als Mietgerät verfügbar in Germany
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!