Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The HCE 40000 is designed for easy in-line adaptation to large volume air systems with high latent loads.
Features:
» Unit casing is manufactured of fully welded, strain hardened aluminum to ensure zero air leakage.
» The electrical control system meets UL and NEC standards.
» The unit is PLC controlled; all controls are mounted in a NEMA 4 control enclosure.
» Rugged construction makes it suitable for outdoor or indoor mounting providing the flexibility to install the unit at any location at your facility.
Includes all components and controls to operate as a stand alone dehumidifier. The high capacity desiccant wheel is a unique sectored construction built up around a shaft, hub and bearing assembly mounted in the frame. The sectored construction provides additional structural integrity for high capacity systems. Also, the ease of disassembly feature make it possible to incorporate it into existing air handling systems without the need for major redesign and building modification.
Produktinformation
Kundenservice und Upgrades
Vergleich
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!