Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
The HCD product line provides the end user with the essential dehumidification function. With the add-on modules, the HCD-Plus provides additional process air filtration, cooling, heating and mixing functions that many end users require. The add-on modules integrate readily as "bolt-on" housings in line with the other process air components. The arrangement is skid-mounted, providing the buyer with a single source, factory-assembled package. It requires only utility hook-ups, chiller/boiler piping, ductwork connections and sensor/controller tie-ins on site. If a more complete system offering is required, with condensing unit, piping, integrated controls or other features, consult Munters representatives or staff early in the specification and design process for assistance in the equipment selection.
Produktinformation
Optionen
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!