Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Munters HCD-600 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify to low moisture levels. It can process airflows from 300 to 1125 CFM. The unit casing is manufactured of fully welded, strain hardened aluminum to ensure zero air leakage.
The electrical control system meets UL and NEC standards. The unit is PLC controlled; all controls are mounted in a NEMA 4 control enclosure. Its rugged construction makes it suitable for outdoor or indoor mounting which provides the flexibility to install the unit at any location at your facility.
The standard HCD 600 includes all components and controls to operate as a stand alone dehumidifier. Many times an HCD dehumidifier is combined with other HVAC components like cooling and heating coils, filters or fans, etc. Pre-designed modules are available as part of our HCD plus product allowing Munters to provide you with a turnkey solution to your humidity and temperature control needs.
Produktinformation
Optionen
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!