Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Luftbehandlungssysteme | Luftentfeuchter für öffentliche Schwimmbäder und Pools

DanX 1, 2 and 3

DanX Serie

  • One unit with integrated control
  • Integrated heat pump with water cooled condensor
  • Efficient heat exchangers with a heat recovery of up to 95%
  • Modules allow for great flexibility ( only available for DanX)
  • Simple and user friendly control

optionen

  • Spiegelbildlich

Produktbeschreibung

Die Geräte wurden speziell für kleinere Schwimmbad-Umgebungen entwickelt, wie z.B. Wellnessbereiche mit Whirlpools oder kleinere Hotelschwimmbäder. DanX 2/3 sind die erste Wahl bei Kompaktgeräten, die Lüftung, Temeraturkontrolle und Entfeuchtung kombinieren.

Das Design und die Verarbeitung sind an die große DanX-Serie angelehnt. So verfügen die DanX 2/3 Geräte trotz ihrer kompakten Form über ein robustes Gehäuse auf einem Grundrahmen mit höhenverstellbaren Füßen sowie eine 50mm dicke Isolierung und erfüllen die Korrosionsklasse C4. Die Isolierung der inneren Paneele hat eine Dicke von 30mm.

Die DanX 2/3 Serie ist mit direktangetriebenen Ventilatoren mit effektiven EC-Motoren ausgerüstet. Mit dem High-Performance Doppelkreuzstrom-Wärmeübertrager lassen sich durch konstant hohe Wärmerückgewinnung bedeutende Energieeinsparungen erzielen. Die HP Variante verfügt über eine Wärmepumpe zur Entfeuchtung und zur Wärmerückgewinnung. Diese kann optional mit einem wassergekühlten Kondensator versehen werden, wodurch die Wärmerückgewinnung weiter optimiert wird.

Compact units with integrated control . All-in- one-box concept with built-in heat pump and water-cooled condenser.

Efficient heat exchangers with a recovery of up to 95%. Newly developed energy-saving EC motors. Easy and flexible installation with up to 100 % outdoor air free cooling during the summer


Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.