Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Kleine Adsorptions-Luftentfeuchter

ComDry M210X

ComDry Serie

  • Kompakt
  • Geringes Gewicht
  • Feuchte / Temperatursensor
  • Schnelle Entfeuchtung
  • Robust
  • Zuverlässig
  • Energieeffizient
  • 3-Stufen-Gebläse

optionen

  • Schlauchanschlussstutzen
  • Externer Sensor
  • Externe Signalbox
  • Fernbedienung mittels externem Bedienpanel
  • Wandkonsole
  • luftgekühlter Verflüssiger

Produktbeschreibung

Die ComDry-Serie ist eine bahnbrechende Entwicklung aus dem Hause Munters mit erheblichen Verbesserungen hinsichtlich Entfeuchtungs- und Luftleistung, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit. Die widerstandsfähigen sowie korrosionsresistenten Gehäusematerialien verleihen dem Luftentfeuchter die für seine Einsatzgebiete erforderliche Robustheit bei gleichzeitig geringem Gesamtgewicht.

Durch die ergonomische, kompakte und dennoch schlanke Bauform lässt sich der ComDry M210X problemlos transportieren und auch stapeln, ein großer Vorteil beim Einsatz bzw. bei der Lagerung in beengten Platzverhältnissen.

Die ComDry-Serie eignet sich besonders gut zur Korrosions- und Schwitzwasserverhütung in Wasserwerken, zur Reduzierung der Luftfeuchte in Lagerräumen, Kellern, Archiven etc. sowie für den mobilen Einsatz bei der Wasser- und Brandschadensanierung. Wichtige Prozessdaten wie Relative Feuchte, Betriebsstunden und verbrauchte Kilowattstunden werden über das Bedienpanel wiedergegeben.

Weitere Vorteile bietet die ComDry-Serie durch die eingebaute relative Feuchteregelung sowie einen mehrstufig regelbaren Prozessluftventilator. Diese Parameter führen zu einer im Markt einzigartigen Energieeffizienz. Dank des geringen Gewichts des ComDry M210X ist das Gerät vorteilhaft bei mobilen Anwendungen und nebenbei auch noch wartungsfreundlich. Der Filteraustausch ist ein Kinderspiel und Sie benötigen keinerlei Werkzeuge. Darüber hinaus macht die hohe Pressung Zusatzgebläse bei der Entfeuchtung von Holzbalkendecken oder beim Einsatz von Folienkissen unnötig.

Somit ist der Munters ComDry M210X der ultimative Entfeuchter für den Sanierermarkt.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
  • Bilder
Prozessluft
Maximale Luftmenge 240 m3/h
Nennluftmenge, High Speed 210 m3/h
Nennluftmenge, Low Speed 70 m3/h
Nennluftmenge, Normal Speed 130 m3/h
Statischer Druck bei Nennluftmenge 60 Pa
Verfügbarer statischer Druck 300 Pa
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom 25 m3/h
Statischer Druck bei Nennluftmenge 70 Pa
Kondensator
Kondensator -
Kondensatpumpe -
Max. Pumpstrecke (horizontal) - m
Max. Pumpstrecke (vertikal) - m
Abflussschlauch -
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Gesamtleistung (elektrisch) 1.01 kW
Heizleistung 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Stromverbrauch bei 20°C, 60% 1.51 kW/h /kg
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich -20 - +40 °C
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) 33 IP
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) 54 IP
Filterklasse G3
Geräuschpegel 56 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
Abmaße
BxTxH 445x270x555 mm
Gewicht 15.0 kg
Tr.-austritt 100 mm
Feuchtluft 50 mm
Abflussschlauch - Diam. mm
Kondensatschlauch Länge - m

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.