Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Kleine Adsorptions-Luftentfeuchter

ComDry M190Y

ComDry Serie

  • Kompakt
  • Geringes Gewicht
  • Feuchte / Temperatursensor
  • Schnelle Entfeuchtung
  • Robust
  • Zuverlässig
  • Energieeffizient
  • 3-Stufen-Gebläse

optionen

  • Schlauchanschlussstutzen
  • Externer Sensor
  • Externe Signalbox
  • Fernbedienung mittels externem Bedienpanel
  • Wandkonsole

Produktbeschreibung

Die ComDry-Serie ist eine bahnbrechende Entwicklung aus dem Hause Munters mit erheblichen Verbesserungen hinsichtlich Entfeuchtungs- und Luftleistung, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit. Die widerstandsfähigen sowie korrosionsresistenten Gehäusematerialien verleihen dem Luftentfeuchter die für seine Einsatzgebiete erforderliche Robustheit bei gleichzeitig geringem Gesamtgewicht.

Durch die ergonomische, kompakte und dennoch schlanke Bauform lässt sich der ComDry M190Y problemlos transportieren und auch stapeln, ein großer Vorteil beim Einsatz bzw. bei Lagerung in beengten Platzverhältnissen.

Die ComDry-Serie eignet sich besonders gut zur Korrosions- und Schwitzwasserverhütung in Wasserwerken, zur Reduzierung der Luftfeuchte in Lagerräumen, Kellern, Archiven etc. sowie für den mobilen Einsatz bei der Wasser- und Brandschadensanierung. Wichtige Prozessdaten wie Relative Feuchte, Betriebsstunden und verbrauchte Kilowattstunden werden über das Bedienpanel wiedergegeben. Weitere Vorteile bietet die ComDry-Serie durch die eingebaute relative Feuchteregelung sowie einen mehrstufig regelbaren Prozessluftventilator. Diese Parameter führen zu einer im Markt einzigartigen Energieeffizienz.

Speziell der ComDry M190Y eignet sich durch sein geringes Gewicht hervorragend für den mobilen Einsatz. Insbesondere in Verbindung mit einem Seitenkanalverdichter ist der ComDry M190Y die ultimative Luftentfeuchtungseinheit für den Sanierermarkt.

Ferner ist der Munters ComDry M190Y wartungsfreundlich und der
Filterwechsel ein Kinderspiel - ideal für den Einsatz bei Instandhaltungs- und Korrosionsschutzarbeiten.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
  • Bilder
Prozessluft
Maximale Luftmenge 225 m3/h
Nennluftmenge, High Speed 190 m3/h
Nennluftmenge, Low Speed 60 m3/h
Nennluftmenge, Normal Speed 120 m3/h
Statischer Druck bei Nennluftmenge 60 Pa
Verfügbarer statischer Druck 300 Pa
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom 30 m3/h
Statischer Druck bei Nennluftmenge 90 Pa
Kondensator
Kondensator -
Kondensatpumpe -
Max. Pumpstrecke (horizontal) - m
Max. Pumpstrecke (vertikal) - m
Abflussschlauch -
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Gesamtleistung (elektrisch) 0.95 kW
Heizleistung 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Stromverbrauch bei 20°C, 60% 1.51 kW/h /kg
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich -20 - +40 °C
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) 33 IP
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) 54 IP
Filterklasse G3
Geräuschpegel 54 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
Abmaße
BxTxH 445x270x365 mm
Gewicht 11.5 kg
Tr.-austritt 100 mm
Feuchtluft 50 mm
Abflussschlauch - Diam. mm
Kondensatschlauch Länge - m

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.