Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Mietgeräte

ComDry M190Y

ComDry Mietgeräte

  • Geringes Gewicht
  • Kompakt
  • Feuchte / Temperatursensor
  • Zuverlässig
  • Robust
  • Energieeffizient

optionen

  • Schlauchanschlussstutzen
  • Externer Sensor
  • Externe Signalbox
  • Fernbedienung mittels externem Bedienpanel

Produktbeschreibung

Die ComDry-Serie ist eine bahnbrechende Entwicklung aus dem Hause Munters mit erheblichen Verbesserungen hinsichtlich Entfeuchtungs- und Luftleistung, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit. Die widerstandsfähigen sowie korrosionsresistenten Gehäusematerialien verleihen dem Luftentfeuchter die für seine Einsatzgebiete erforderliche Robustheit bei gleichzeitig geringem Gesamtgewicht.

Durch die ergonomische, kompakte und dennoch schlanke Bauform lässt sich der ComDry M190Y problemlos transportieren und auch stapeln, ein großer Vorteil beim Einsatz bzw. bei Lagerung in beengten Platzverhältnissen.

Die ComDry-Serie eignet sich besonders gut zur Korrosions- und Schwitzwasserverhütung in Wasserwerken, zur Reduzierung der Luftfeuchte in Lagerräumen, Kellern, Archiven etc. sowie für den mobilen Einsatz bei der Wasser- und Brandschadensanierung. Wichtige Prozessdaten wie Relative Feuchte, Betriebsstunden und verbrauchte Kilowattstunden werden über das Bedienpanel wiedergegeben. Weitere Vorteile bietet die ComDry-Serie durch die eingebaute relative Feuchteregelung sowie einen mehrstufig regelbaren Prozessluftventilator. Diese Parameter führen zu einer im Markt einzigartigen Energieeffizienz.

Speziell der ComDry M190Y eignet sich durch sein geringes Gewicht hervorragend für den mobilen Einsatz. Insbesondere in Verbindung mit einem Seitenkanalverdichter ist der ComDry M190Y die ultimative Luftentfeuchtungseinheit für den Sanierermarkt.

Ferner ist der Munters ComDry M190Y wartungsfreundlich und der
Filterwechsel ein Kinderspiel - ideal für den Einsatz bei Instandhaltungs- und Korrosionsschutzarbeiten.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
  • Bilder
Prozessluft
Maximale Luftmenge
Nennluftmenge, High Speed
Nennluftmenge, Low Speed
Nennluftmenge, Normal Speed
Statischer Druck bei Nennluftmenge
Verfügbarer statischer Druck
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom
Statischer Druck bei Nennluftmenge
Kondensator
Kondensator
Kondensatpumpe
Max. Pumpstrecke (horizontal)
Max. Pumpstrecke (vertikal)
Abflussschlauch
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Gesamtleistung (elektrisch)
Heizleistung
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Stromverbrauch bei 20°C, 60%
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse)
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung)
Filterklasse
Geräuschpegel
Kabellänge
Abmaße
BxTxH
Gewicht
Tr.-austritt
Feuchtluft
Abflussschlauch
Kondensatschlauch Länge

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.