Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Entfeuchter / Kleine Adsorptions-Luftentfeuchter

ComDry M160L

ComDry Serie

  • Kompakt
  • Geringes Gewicht
  • Feuchte / Temperatursensor
  • Schnelle Entfeuchtung
  • Robust
  • Zuverlässig
  • Energieeffizient
  • 3-Stufen-Gebläse

optionen

  • Schlauchanschlussstutzen
  • Externer Sensor
  • Externe Signalbox
  • Fernbedienung mittels externem Bedienpanel

Produktbeschreibung

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • Technische Spezifikation
  • Downloads
Prozessluft
Maximale Luftmenge 160 m3/h
Nennluftmenge, High Speed 150 m3/h
Nennluftmenge, Low Speed 55 m3/h
Nennluftmenge, Normal Speed 95 m3/h
Statischer Druck bei Nennluftmenge 40 Pa
Verfügbarer statischer Druck 225 Pa
Regenerationsluft
Nomineller luftstrom
Statischer Druck bei Nennluftmenge
Kondensator
Kondensator Y
Kondensatpumpe N
Max. Pumpstrecke (horizontal)
Max. Pumpstrecke (vertikal)
Abflussschlauch Y
Gesamtleistung, Spannung & Stromstärke (Amp/Phase)
Gesamtleistung (elektrisch) 1.01 kW
Heizleistung 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Stromverbrauch bei 20°C, 60%
Sonstige Daten
Normaler Arbeitsbereich 0-30 °C
Elektrische Schutzklasse (Gehäuse) 33 IP
Elektrische Schutzklasse (el. Steuerung) 54 IP
Filterklasse G3
Geräuschpegel 61 dB(A)
Kabellänge 2.75 m
Abmaße
BxTxH 445x270x555 mm
Gewicht 17 kg
Tr.-austritt 100 mm
Feuchtluft - mm
Abflussschlauch 12.5 Diam. mm
Kondensatschlauch Länge

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.