Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Kühler & Befeuchter / direkte Verdunstungskühler und Befeuchter

FA6 Series

FA6 Series

Der Verdunstungsbefeuchter/-kühler FA6™ wurde speziell für die Integration in Klimaanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden konstruiert. Die Geräte sind sehr kompakt konstruiert und in allen gängigen Abmessungen für Klimageräte lieferbar.

  • Ultra-Niedrigenergie Verdunstungsbefeuchter / -kühler (50–250 W)
  • Ideal für die Verdunstungskühlung geeignet
  • Lieferbar in vielen Größen von 0,5 bis 34 m3/s (Einzeleinheit)
  • Hoher Wirkungsgrad: 65%, 85% und 95%
  • Geringer Druckabfall
  • Hervorragende Steuerbarkeit – typisch bis auf ±1% genau
  • Keine Gefahr der Übersättigung
  • GLASdek®-Verdunsterkörper aus anorganischem nicht brennbarem Material

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.