Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Munters verwendet Cookies zur Optimierung der Webseite. Diese können jederzeit gelöscht oder deaktiviert werden. Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr über Cookies
Die Verdunstungsvorkühlung für Dachverflüssiger mit dem neuen Munters EC Cool sorgt für eine zuverlässigere Leistung Ihres Kühlsystems im Sommer.
EC Cool ist ein System mit Verdunstungskühlungspad, das die Eingangstemperatur am Verflüssiger auf Ihrem Dach senkt. Luft strömt durch das befeuchtete CELdek® Verdunstungsmedium, wodurch die Umgebungslufttemperatur verringert wird, bevor sie den Verflüssiger erreicht. Durch die Verringerung der Eingangstemperatur wird die Gefahr von Hochdruckalarmen minimiert. Zusätzlich steigt der Wirkungsgrad Ihres Kühlsystems.
Munters EC Cool ist ein modulares und flexibles System, mit dem Verflüssiger beliebiger Größe und bis zu 2 m Höhe nachgerüstet werden können. Das kostengünstige System lässt sich leicht einbauen und warten, es besteht aus hochwertigem, UV-stabilisiertem PVC und PP. Dank seiner Bauweise, die vollständig ohne Kleber auskommt, wirken sich Wärmeexpansionen oder -kontraktionen nicht auf seine Funktionalität aus.
Verfügbar in Europe, Middle East, Africa
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!