Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden

Kühler & Befeuchter / Kühlungs-Pads

CELdek mit MI-T-edg Überzug

CELdek mit MI-T-edg

  • Excellent cooling efficiency due to the unique design, manufacturing methods and materials used
  • High face velocity allows the air to travel through the pad without water droplet carryover
  • Low pressure drop allows the high velocity air to travel through the pad without significant resistance
  • Self-cleaning design due to steeper angle of unequal flute design, flushing dirt and debris from the surface of the pad
  • Simple to maintain due to the fact that in most cases, routine maintenance can be performed while systems still are operating

 

Produktbeschreibung

Die CELdek Verdunstungskühlungs-Pads sind für maximale Kühlung, niedrigen Druckverlust und jahrelange verlässliche Leistung ausgelegt. Sie sind aus speziell entwickeltem Zellulose-Papier hergestellt, das durch chemische Behandlung dem üblichen Verfall widersteht. Die ungleichmäßige Kreuzstruktur der Pads unterstützt eine förderliche Mischung von Luft und Wasser, um das beste Kühlergebnis zu erreichen. Dieses einzigartige Design sorgt dafür, dass stets mehr Wasser auf die Lufteintrittsseite der Pads geführt wird, wo die Luft am heißesten, trockensten und schmutzigsten ist und wo die intensivste Verdampfung stattfindet.
MI-T-edg ist ein Verfahren zum schnellen und porenfreien Trocknen. Dadurch werden Algen und Mineralien am Anhaften an das Trägermaterial des Pads gehindert. Sie fallen einfach herunter, wenn sie trocken sind. Das bietet den CELdek-Pads Schutz vor den Auswirkungen extremen Wetters oder dauerhafter UV-Bestrahlung. Die MI-T-edg protective edge beschichtete Pads haben eine wesentlich längere Lebensdauer als unbehandelte Pads. MI-T-edg ist die stärkste, wetterresistenteste Beschichtung, die derzeit verfügbar ist und die einzige Beschichtung mit patentiertem Algenschutz.


Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.