Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
Die CELdek® Verdunstungkühlungs-Pads werden in Systemen eingesetzt, die hoch effiziente Kühlung erfordern. Neben vielen verschiedenen Kühlungsanwendungen sind sie speziell für den Einsatz in der Nutztierhaltung und in Gewächshäusern entwickelt worden, wo hohe Luftgeschwindigkeiten erreicht werden müssen.
Die grünen Padstreifen bestehen aus speziell imprägnierten, miteinander verbundenen, gewellten Zelluloseblättern mit unterschiedlichen Strömungswinkeln. Dieses einzigartige Design bringt ein Kühlungs-Pad mit hoher Verdunstungseffizienz bei gleichzeitig niedrigem Druckverlust hervor. Zusätzlich wird das „Klettern“ minimiert und so das Überlaufen von Wasser in andere Bereiche unterbunden. Das ist möglich, da das Wasser direkt auf die Lufteinlass-Seite des Pads gerichtet ist.
Durch das Imprägnieren des Zellulosepapiers entsteht ein selbsttragendes Produkt mit hohem Absorptionsgrad, das gegen Zersetzung und Verrottung geschützt und dadurch sehr langlebig ist.
Das Wasser fließt entlang der gewellten Oberfläche des CELdek® Verdunstungkühlungs-Pads. Ein Teil des Wassers verdampft durch die warme und trockene Luft, die durch das Pad strömt. Das restliche Wasser hilft beim Waschen des Pads und wird mit einer Pumpe zurück in das Rinnensystem gepumpt, das zur gewellten Oberfläche führt.
Die Wärme wird für die Verdunstung benötigt. Die Luft, die das Pad verlässt, ist daher gleichzeitig gekühlt und befeuchtet ohne externe Energiezufuhr für den Verdunstungsvorgang. Dies entspricht dem Kühlungsvorgang, wie er in der Natur stattfindet.
Verfügbar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktinformation
Downloads
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!