Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Munters HCE Series stand-alone dehumidifiers are designed to dehumidify across a broad range of moisture levels efficiently. Four large-scale modular models are available in nominal airflows of 15,000 to over 40,000 CFM. Delivered air moisture levels of -55°F dew point and lower are attainable.
Features:
» Unit casing is manufactured of fully welded, strain hardened aluminum to ensure zero air leakage.
» The electrical control system meets UL and NEC standards.
» The unit is PLC controlled; all controls are mounted in a NEMA 4 control enclosure.
» Rugged construction makes it suitable for outdoor or indoor mounting providing the flexibility to install the unit at any location at your facility.
Includes all components and controls to operate as a stand-alone dehumidifier. The high-capacity desiccant wheel is a unique sectored construction built around a shaft, hub and bearing assembly mounted in the frame. The sectored construction provides additional structural integrity for high-capacity systems. In addition, disassembly features make it possible to incorporate it into existing air handling systems without the need for major redesign and building modification.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!